Products & Solutions
Ethernetové rozhraní HARTING ix Industrial®
Malé rozměry, mimořádná robustnost: HARTING ix Industrial® je naše odpověď na budoucí výzvy, které přinese Průmysl 4.0 a IoT.
ix Industrial®
Kapitán ix je nenápadný obr s jasným posláním: Způsobit revoluci ve světě průmyslového Ethernetu a zbavit nás starých způsobů připojení. Jeho mise byla úspěšná – rozhraní ix Industrial je dnes známou miniaturizovanou alternativou konektorů RJ45. Není to tedy jen další konektor, ale průmyslový standard podle normy IEC 61076-3-124 a spolehlivé rozhraní pro výrobce přístrojů. Nový standard je na světě – blahopřejeme!
Ve skutečném světě
Systém Beckhoff XTS s ethernetovým rozhraním HARTING ix Industrial®
- Spojení dvou skutečných inovací
- Miniaturizované ethernetové rozhraní HARTING nabízí čtyřikrát vyšší výkon
- Víc se dozvíte v informačním přehledu v PDF a ve videu
Rozhraní Ethernet v prostředí IP20 doposud ztělesňoval konektor RJ45. Tento s jistotou nejpoužívanější konektor na světě se mezi uživateli těší velké oblibě. Kvůli nedostatečné robustnosti, která se projevuje zlomením zajišťovacích jazýčků a°občasnými problémy s°kontaktem, mívá vztah uživatelů ke konektorům RJ45 ambivalentní rysy. V°rámci postupného zmenšování rozměrů zařízení (jako jsou plochá mobilní zařízení, displeje, menší automatizační přístroje, kamery nebo snímače) omezují konektory RJ45 potenciál miniaturizace. Mnoho uživatelů a°vývojářů proto volá po menším a°robustnějším konektoru. Zároveň požadují výkon kategorie 6A, který by na úrovni řízení odpovídal 1/10Gbps Ethernetu.
HARTING ix Industrial® je integrovaný systém, který všechny tyto požadavky splňuje.
Naší odpovědí na výzvy, které přináší Průmysl 4.0 a IoT, je nenápadný obr a náš superhrdina: Kapitán ix. Kapitán ix zastupuje ethernetové rozhraní HARTING ix Industrial®.
Nově navržené rozhraní pro Ethernet, které je standardizované podle normy IEC 61076-3-124, nasazuje ještě vyšší laťku z hlediska robustnosti. HARTING ix Industrial® má tedy potenciál nahradit dnes používané připojení RJ45, protože představuje nové robustní a miniaturizované rozhraní pro Ethernet.
Miniaturizace obrovského významu – přehled výhod
Už dnes myslíme na zítřek
Kontaktní plocha konektoru ix Industrial® je díky specifikaci kat. 6A navržena tak, aby byla v budoucnu vhodná pro Ethernet 1/10 Gbps. Vysoká proudová zatížitelnost umožňuje současné i budoucí aplikace PoE. Rozhraní kombinuje přenos dat s napájením. Tím dál zmenšuje nároky na instalační prostor potřebný ve vašich aplikacích pro připojovací techniku.
Standardizované rozhraní místo proprietárního řešení
Ve spolupráci s technologickým partnerem Hirose vyvinula společnost HARTING nenápadného obra a standardizovala kontaktní plochu konektoru ix Industrial® podle normy IEC 61076-3-124. Tato standardizace dává uživatelům investiční jistotu a díky široké technologické základně mají zároveň neustále k dispozici vhodné řešení pro budoucí aplikace v oblasti internetu věcí.
Kompaktní, ale zároveň velmi robustní konstrukce pro náročné průmyslové aplikace
Aktivní zajišťovací mechanismus mezi zásuvkou a zástrčkou využívá dva pevné zajišťovací háčky z kovu. Spolehlivé spojení součástí je tak indikováno zřetelnou hmatovou odezvou. Spojení mezi pláštěm kabelu a zástrčkou má podobu robustního krimpovaného spoje. Vzniká tak dokonale robustní rozhraní, které splňuje požadavky na vysokou odolnost proti nárazům a vibracím podle železniční normy EN 50155. Je zaručena dlouhá životnost s 5 000 spojovacími cykly.
O 70 % míň místa pro připojovací techniku
Robustní spojení mezi deskou plošných spojů a zásuvkou
Mini PushPull ix Industrial®
Robustní řešení do náročného prostředí
V podobě nové řady Mini PushPull nabízí společnost HARTING ethernetové rozhraní ix Industrial® pro 10Gbps Ethernet se specifikací kat. 6A ve vodotěsném a prachotěsném provedení. Kontaktní plocha rozhraní ix Industrial® v provedení Mini PushPull, standardizovaná podle normy IEC/PAS 61076-3-124, zajišťuje naprosto spolehlivý přenosový výkon a volitelné napájení přes PoE/PoE+. Díky o 30 % kratšímu pouzdru ve srovnání s osvědčeným konektorem HARTING PushPull RJ45 těží uživatelé z výhod miniaturizovaného datového rozhraní pro náročné aplikace. PushPull je preferovaná připojovací technika, když je zapotřebí vynikající odolnost v kombinaci s jednoduchým a procesně bezpečným provozem ve vodotěsném a prachotěsném provedení se stupněm krytí IP 65 / IP 67.
Všechny zásuvky jsou volitelně k dispozici s kódováním A a B pro Ethernet a signály. Datové kontakty jsou navrženy jako kontakty SMD. To umožňuje výrobcům zařízení zpracovávat zásuvky na desky plošných spojů běžným procesem pájení přetavením. Průchozí panelový kryt Mini PushPull je vhodný pro všechny odpovídající zásuvky a montuje se před obdélníkový otvor vyříznutý při instalaci zařízení. Spojuje zásuvky na DPS s krytím IP 65 / IP 67 s vnějším světem.
Portfolio produktů obsahuje průchodky PushPull s kódováním A a B pro integraci do rozvodných a svorkových skříní. Tyto průchodky lze snadno a rychle namontovat před obdélníkový výřez v panelu. Díky integrovanému těsnění zároveň splňují stupeň krytí IP 65 / IP 67. Odpovídající ochranná víčka bezpečně utěsňují nepoužívané konektory a rozhraní.
Pohodlná obsluha
Předpokladem stabilních síťových systémů jsou spolehlivě připojené konektory.
Konektory PushPull jsou intuitivně a snadno použitelné. Díky tomu jsou zárukou kvalitního připojení i v náročných podmínkách. Bezpečné zajištění je signalizováno slyšitelným cvaknutím a připojení se odpojuje prostým zatažením za ergonomicky optimalizovaný kryt. Na ochranu před neúmyslným rozpojením lze odpojení konektoru blokovat pomocí pojistného kroužku.
Konektory PushPull představují ideální připojovací techniku pro veškerou průmyslovou elektroniku s krytím IP 65 / IP 67 včetně senzorů, řídicích jednotek a průmyslových počítačů.
Odolné proti otřesům a vibracím
Flexibilní koncepce
Odolnost proti vodě a prachu
Zajišťování se zvukovou akustickou indikací
Vysoká hustota uspořádání
Průmyslový internet
Zde si můžete přečíst leták a odborný článek o konektoru ix Industrial®.