Products & Solutions
PCB konektory D-Sub
Konektory D-Sub (označované také jako D-subminiature) jsou v průmyslových aplikacích už mnoho let osvědčeným řešením pro přenos sběrnicových signálů. Ve srovnání s téměř všemi ostatními průmyslovými konektory jsou k dispozici ve více variantách a provedeních a s nejrůznějšími počty pólů, pouzdry a kontakty. Během své dlouhé historie a díky neustálému vývoji vznikly rozličné řady konektorů D-Sub, například High Density, Mixed a Filter, které dnes představují univerzální rozhraní pro náročné průmyslové aplikace.
Při použití konektorů D-Sub společnosti HARTING na desce plošných spojů však můžete do svých přístrojů přenášet nejenom sběrnicové signály. Kromě klasických konektorů D-Sub nabízí HARTING mnoho dalších řešení pro přenos signálů, dat a vysokoproudé elektrické energie. Například s konektory D-Sub Mixed lze realizovat takřka neomezené množství variant, které uspokojí vaše individuální požadavky na modularitu. Další nabízené možnosti, jako je přidání filtračních prvků nebo odolnost proti vodě, vám pomůžou vyřešit problémy a ušetřit místo na desce plošných spojů.
Společnost HARTING je už desítky let předním dodavatelem konektorů D-Sub pro průmyslové prostředí. Díky investicím do vývoje držíme krok s novými technologiemi. V případě konektorů D-Sub se pozornost většinou zaměřuje na připojovací techniku. HARTING nabízí mimo jiné konektory D-Sub pro procesy THR a SMT, které vám umožní dosáhnout dalších úspor při výrobě.
Přednosti v kostce
- Rozmanité portfolio – D-Sub Standard, D-Sub High Density, D-Sub Mixed, D-Sub Filter, D-Sub Waterproof, D-Sub THR, D-Sub SMT
- Pro vlnové pájení i pájení přetavením – THT, SMT i THR
- Modulární konektor na desku plošných spojů D-Sub Mixed
- Rychlá instalace v moderním výrobním procesu pomáhá snižovat náklady
- Mimořádně flexibilní a přívětivé k zákazníkům