Productos y soluciones
Conectores de placas de circuitos impresos D-sub
Durante muchos años, el D-Sub (también denominado por su nombre completo, el conector D-subminiatura) ha proporcionado una solución fiable para señales de bus en aplicaciones industriales. Se ofrecen en más variantes, recuentos de polos, bases, contactos y versiones que prácticamente cualquier otro conector industrial. Su prolongado historial y evolución continua han convertido a la serie D-Sub, por ejemplo High Density, Mixed y Filter por mencionar algunos ejemplos, en la interfaz de uso universal para aplicaciones industriales exigentes.
No obstante, cuando se utilizan conectores D-Sub de HARTING para la placa de circuitos impresos, no existe la limitación de enviar únicamente señales de bus en los dispositivos. Además de nuestros clásicos modelos D-Sub, HARTING ofrece numerosas soluciones adicionales para transmisión de señales, datos y corrientes altas. Con nuestro D-Sub Mixed, por ejemplo, podemos crear un número prácticamente ilimitado de variantes para cumplir sus requisitos modulares específicos. Nuestras opciones adicionales, como añadir elementos filtrantes o resistencia al agua, contribuyen a solucionar problemas y ahorran espacio en la placa de circuitos impresos.
HARTING ha sido un suministrador líder de conexiones D-Sub para entornos industriales durante décadas. Hemos realizado una inversión continua para seguir el ritmo de la evolución de las nuevas tecnologías. Para D-Sub, los esfuerzos se centran principalmente en la técnica de terminación. HARTING ofrece conectores D-Sub para sus procesos THR y SMT, de manera que pueda obtener ahorros potenciales adicionales durante la producción.
Sus ventajas de un vistazo:
- Una cartera de productos versátil – D-Sub Standard, D-Sub High Density, D-Sub Mixed, D-Sub Filter, D-Sub Waterproof, D-Sub THR, D-Sub SMT
- Para soldadura por reflujo y por ola – tecnología de agujero pasante, tecnología de montaje en superficie y reflujo con agujero pasante
- Conector modular para D-Sub Mixed para placas de circuitos impresos
- La instalación rápida en un proceso de producción moderno contribuye a reducir costes
- Muy versátil y sencillo