Productos y soluciones
Conectores de placa de circuitos impresos
Los dispositivos y las aplicaciones son cada vez más pequeños y compactos. Como respuesta, HARTING ofrece soluciones para los diversos tamaños y las distintas aplicaciones en que es preciso conectar placas de circuitos impresos.
Los dispositivos y las aplicaciones son cada vez más pequeños y compactos. Ello obliga a situar cada vez más cerca las placas de circuitos y los elementos interiores de los dispositivos. HARTING responde a esta creciente miniaturización ofreciendo soluciones que se adecuan a las distintas dimensiones y a las diversas aplicaciones donde se emplean conexiones para placas de circuitos impresos. Nuestra gama de productos har-flex® y har-flexicon® incluye todo lo necesario: desde el clásico carril DIN-41612, que ha evolucionado a lo largo de los años, hasta soluciones muy pequeñas con una distancia entre contactos de 1,27 mm.
Sin embargo, los conectores para placas de circuitos impresos son más que una interfaz importante para interconectar placas de circuitos impresos dentro de un dispositivo. Cada dispositivo se basa en entradas y salidas que normalmente se implementan mediante conectores circulares métricos robustos, con RJ45 o ix Industrial. En este caso, lo habitual es que el receptáculo de la conexión salga de la placa de circuitos y atraviese directamente el panel del equipo, estableciendo una conexión con protección IP20-IP67 para la interfaz del dispositivo. Además de sus conectores clásicos para placas de circuitos impresos, HARTING ofrece una gama versátil de bases de enchufe para placa de circuitos impresos que son aptas para cualquier aplicación.
¿Necesita reducir el tamaño de su aplicación pero está condicionado por dimensiones muy específicas? En ese caso, eche un vistazo a nuestra amplia variedad de números de polos.