Products & Solutions

PCB-konnektorer

Enheder og applikationer bliver mindre og mere kompakte. Derfor tilbyder HARTING løsninger til forskellige størrelser og applikationer, hvor det er nødvendigt at terminere PCB'er.

Enheder og applikationer bliver mindre og mere kompakte. Så printkortene og de indvendige dele af enheden skal bevæge sig tættere sammen. HARTING reagerer på tendensen mod miniaturisering med egnede løsninger til de forskellige dimensioner og applikationer, der involverer PCB-termineringer. Vores har-flex og har-flexicon produktsortiment indeholder alt fra den klassiske DIN-41612-skinne, der har udviklet sig gennem årene, til de meget små løsninger med en hældning på 1,27 mm.

PCB-stik er imidlertid mere end blot en vigtig grænseflade til tilslutning af printkort med hinanden i en enhed. Hver enhed er afhængig af indgange og udgange, som normalt implementeres ved hjælp af robuste, metriske cirkulære sokkelstik med RJ45 eller ix Industrial. Her fører stikdåsen normalt fra printkortet direkte gennem husets væg; Den etablerer en IP20-IP67-beskyttet terminering til enhedens grænseflade. Ud over vores klassiske PCB-stik tilbyder HARTING også et alsidigt udvalg af PCB-sokler til enhver applikation. Alle HARTING-stik til printkort kan samles ved hjælp af almindelige termineringsteknikker.

Skal jeres applikation være mindre, men I har meget specifikke dimensionelle forventninger? Se nærmere på vores alsidige tilgængelighed af polantal.

Grænsefladestik på PCB

Industrial Ethernet

PCB-konnektorer i eCatalogue