Products & Solutions
PCB-konnektorer med båndkabel
IDC-isoleringsforskydningsstik til båndkabel
Isoleringsforskydningsstik (Insulation Displacement Connectors eller forkortet IDC) er den ideelle løsning for producenter af enheder, hvis to eller flere PCB'er skal tilsluttes over længere afstande. Hvor det normale mezzanin- eller mor/datter-kort ikke længere er tilstrækkeligt, leverer IDC pålidelige tilslutningsmuligheder via båndkabler.
HARTING tilbyder en bred vifte af isoleringsforskydningsstiksystemer til båndkabler, der er designet til kabel-til-bord-applikationer i en lang række sektorer. HARTING skræddersyr hvert IDC-stik til jeres brugerdefinerede krav, sammen med den egnede kabeltype for at forenkle samlingen og opbevaringen. PCB-stikkene fås med forskellige termineringsteknikker: med loddeterminering (til manuel, bølge- eller flydelodning) og Press Fit-teknologi. De forskellige typer har mellem 6 og 64 kontakter. Kabelstikkene er velegnede både til brug i enheden og til etablering af forbindelser mellem enheder. IDC-stik giver således en alsidig løsning, der passer til enhver applikation.
Overblik over jeres fordele:
- Brug båndkabel til at forbinde PCB i applikationen
- Overførsel af data og signaler
- Gastæt kontakt og forbindelse til den elektriske leder ved hjælp af en isoleringsforskydningsforbindelse
- Selvforbindende, let at samle
- Forbinder flere ledere samtidigt, i kun ét trin eller i kun én Press fit-proces
- THT-, THR- og Press fit-teknologi = variabel PCB-termineringsteknologi
1. Omfattende portefølje
Både lige og 90° vinklede kontakter er tilgængelige. Stabile låsehåndtag bruges til at etablere sikre forbindelser til han- eller hunstikstrips. Hunstikkene fås som ekstraudstyr med trækaflastning.
2. Stik med lav profil
Den lave højde på 9,4 mm giver jer mulighed for at spare plads. De garanterer også sikre forbindelser - selv i trange rum.
3. Gennemgående hul til flydelodning
Konnektorer, der er egnede til flydelodning med gennemgående huller, er fremstillet af temperaturbestandig plast (PCT).
4. Automatisk samling
På grund af deres båndspoleemballage& kan IDC-konnektorene integreres i automatiske "Pick & Place"-samlingsprocesser og behandles sammen med andre SMD-komponenter. Dette forenkler PCB-samlingsprocessen og reducerer procesomkostningerne.
5. Direkte forbindelse til PCB
Denne omkostningseffektive løsning uden plug-in-kompleksitet er gjort mulig ved direkte tilslutning af båndkablet til printkortet. HARTING tilbyder to- eller fire-rækkers PCB-konnektorer til dette formål.