Products & Solutions
Conectores de placa de circuito impresso com cabos
Conectores com deslocamento do isolamento IDC para cabos
Os conectores de deslocamento de isolamento (IDC) são soluções ideais para produtores de dispositivos nos casos em que dois ou mais PCIs forem conectados em longas distâncias. Onde o mezanino normal ou arranjos de placas mãe/filha não são mais suficientes, o IDC entrega conectividade segura por meio dos cabos.
A HARTING oferece uma ampla variedade de sistemas de conectores com deslocamento de isolamento para cabos designados para as aplicações de cabo a placa em toda uma variedade de setores. A HARTING confecciona cada conector IDC sob medida, seguindo as suas especificações, junto com o tipo de cabo apropriado para simplificar sua instalação e armazenagem. Os conectores PCI estão disponíveis em várias técnicas de terminação: com a terminação de solda (para solda manual, por onda ou por refluxo) e tecnologia de encaixe sob pressão. Os diferentes tipos têm entre 6 e 64 contatos. As conexões de cabos são adequadas tanto para uso dentro do dispositivo como para estabelecer conexões entre os dispositivos. Assim, os conectores IDC fornecem uma solução versátil adequada para qualquer tipo de aplicação.
Suas vantagens em resumo:
- Use o cabo para conectar o PCI na aplicação
- Transmissão de dados e sinais
- Contato à prova de gás e conexão ao condutor elétrico utilizando uma conexão com deslocamento do isolamento
- Autoconexão de fácil montagem
- Conecta muitos condutores ao mesmo tempo em apenas um passo ou em um processo de encaixe sob pressão
- Tecnologias THT, THR e de encaixe sob pressão = tecnologia de terminação variável da placa de circuito impresso
1. Amplo portfólio
Disponibilidade de contatos retos ou angulares a 90°. Alavancas de trava estáveis são utilizadas para estabelecer conexões seguras às barras de conectores macho e fêmea. Os conectores fêmea estão disponíveis com alívio de tensão como opção.
2. Conectores de perfil baixo
A altura baixa de 9,4mm permite que você economize espaço. Eles também garantem conexões seguras mesmo em espaços confinados.
3. Solda por refluxo de furo passante
Os conectores adequados para soldagem por refluxo de furo passante são feitos com plástico resistente à temperatura (PCT).
4. Montagem automática
Por causa da embalagem em & bobinas de fita, os conectores IDC podem ser integrados em processos de montagem automáticos "Pick & Place" e processados com outros componentes SMD. Isso simplifica o processo de montagem da placa de circuito impresso e reduz os custos do processo.
5. Conexão direta à PCI
Essa solução com eficiência de economia sem a complexidade plug-in é possível graças à conexão direta do cabo ribbon à placa de circuito. A HARTING oferece conectores PCI de duas ou quatro fileiras para esse propósito.