Prodotti & Soluzioni
Connettori per PCB con cavo piatto a nastro
Connettori a perforazione di isolante IDC per cavi piatti a nastro
I connettori a perforazione di isolamento (in breve IDC) sono la soluzione ideale per i produttori di apparecchiature quando è necessario collegare due o più PCB su distanze lunghe. Quando le normali soluzioni a scheda figlia o a scheda madre/figlia non sono più sufficienti, il sistema IDC offre connettività affidabile mediante i cavi piatti a nastro.
HARTING offre una vasta scelta di sistemi con connettori a perforazione di isolante per cavi piatti a nastro, concepiti per applicazioni cavo-circuito stampato in numerosissimi settori. HARTING confeziona ogni connettore IDC ritagliandolo sulle vostre particolari esigenze, assieme al tipo più adeguato di cavo, per rendervi più semplice installazione e immagazzinaggio. I connettori per PCB sono disponibili con svariate tecniche di terminazione: a saldare (per saldatura manuale, a onda o a rifusione) e press-fit. I diversi tipi di connettori possono avere da 6 a 64 contatti. I connettori per cavi sono adatti sia per l'utilizzo all'interno di un'apparecchiatura, che per collegare apparecchiature diverse. I connettori IDC quindi costituiscono una soluzione flessibile per tutte le applicazioni.
Panoramica dei vantaggi
- Utilizzo di cavi piatti a nastro per collegare il PCB all'interno dell'applicazione
- Trasmissione sia di dati che di segnali
- Contatto e collegamento al conduttore elettrico a tenuta di gas, grazie alla connessione a perforazione di isolante
- A collegamento automatico, facile da montare
- Collegamento contemporaneo di più conduttori in un unico passaggio o con un'unica pressata
- Tecnologia THT, THR e press-fit = flessibilità di collegamento dei PCB
1. Una vastissima gamma di prodotti
Disponibilità di contatti diritti e angolati a 90°. Utilizzo di solide leve di aggancio per assicurare una connessione sicura ai connettori maschio o femmina. I connettori femmina sono disponibili anche con fermacavo (opzionale).
2. Connettori a profilo basso
L'altezza di soli 9,4 mm consente di risparmiare spazio e garantisce una connessione sicura, anche in spazi angusti.
3. Saldatura a rifusione su fori passanti
I connettori idonei al processo di saldatura a rifusione su fori passanti sono costituiti da materiale plastico resistente al calore (PCT).
4. Montaggio automatico
Dato che sono imballati su nastri avvolti in rulli, i connettori IDC possono essere integrati nei processi di montaggio automatici "pick & place" e lavorati come gli altri componenti SMD, semplificando il processo di popolamento del PCB e riducendo i costi.
5. Collegamento diretto al PCB
Soluzione a costi ottimizzati senza innesto resa possibile collegando il cavo piatto a nastro direttamente al circuito stampato. A tale scopo HARTING offre connettori per PCB a due e a quattro file.