Products & Solutions
리본 케이블 장착 PCB 커넥터
리본 케이블용 IDC 절연 변위 커넥터
절연 변위 커넥터(IDC)는 두개 이상의 PCB를 장거리 간에 연결해야 하는 경우 장치 제작업자에게 이상적인 솔루션입니다. 정규 메자닌 또는 마더/도터 카드 배치가 더 이상 충분하지 않을 경우, IDC는 리본 케이블을 통해 안정적인 연결을 제공합니다.
HARTING은 다양한 부문에 걸쳐 케이블과 보드 간 어플리케이션을 위해 설계된 리본 케이블에 적합한 절연 변위 커넥터 시스템을 광범위하게 제공합니다. HARTING은 각 IDC 커넥터에 고객 요구 사항을 적용하고 적절한 유형의 케이블을 연결하여, 설치 및 입고 작업을 간소화합니다. PCB 커넥터는 솔더 터미네이션(수동, 웨이브 또는 리플로우 솔더링) 및 압입(press-fit) 장착 기술 등 다양한 터미네이션 기술을 적용하여 출시되어 있습니다. 각종 유형이 6 내지 64개의 다양한 유형의 접점을 구비하고 있습니다. 케이블 커넥터는 장치 내에서 사용하거나 장치 간 연결에 모두 적합합니다. 따라서 IDC 커넥터는 모든 어플리케이션에 적합한 다용도 솔루션을 제공합니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 리본 케이블을 사용하여 어플리케이션에 PCB를 연결하십시오.
- 데이터 및 신호 전송
- 절연 변위 접속부를 이용한 전기 도체와의 가스 밀폐 접촉 및 연결
- 자체 연결 가능, 손쉬운 조립
- 여러 개의 도체를 동시에 연결하십시오. 불과 한 단계 혹은 단번의 압입 공정으로.
- THT, THR 및 압입 기술 = 가변 PCB 터미네이션 기술
1. 광범위한 제품 포트폴리오
직선 및 90° 앵글 접점을 모두 사용할 수 있습니다. 안정적인 잠금 레버는 수형 또는 암형 커넥터 스트립에 대해 확실한 연결 구축에 사용됩니다. 암형 커넥터는 스트레인 릴리프가 옵션으로 장착되어 출시됩니다.
2. 로우 프로파일 커넥터
9.4 mm의 낮은 높이로 공간을 절약할 수 있습니다. 또한 제한된 공간에서도 안전한 연결을 보장합니다.
3. 스루 홀 리플로우 솔더링(Through hole reflow soldering)
스루 홀 리플로우 솔더링에 적합한 커넥터는 내온성 플라스틱(PCT)으로 제작됩니다.
4. 자동 조립
테이프 & 릴 패키징 때문에, IDC 커넥터는 자동 "픽 & 플레이스" 조립 공정에 통합되어 기타 SMD 구성 요소와 함께 처리할 수 있습니다. 이로써 PCB 조립 공정이 단순화되어 공정 비용을 절감합니다.
5. PCB에 직접 연결
복잡한 플러그인이 없어 비용 효율적인 이 솔루션은 리본 케이블을 회로 기판에 직접 연결함으로써 가능합니다. HARTING은 이러한 목적으로 2열 또는 4열 PCB 커넥터를 제공합니다.