Products & Solutions
Kontaktdon för kretskort med bandkabel
IDC isoleringsskyddat kontaktdon för bandkabel
Förbindningar med isoleringsskyddat kontaktdon (IDC) är den perfekta lösningen för tillverkare om två eller fler kretskort ska anslutas över längre avstånd. Då vanliga mellanplans- eller moder-/dotterkortslösningar inte längre räcker till ger IDC stabil förbindning via bandkablar.
HARTING tillhandahåller ett stort utbud av förbindningssystem med isoleringsskyddade kontaktdon för bandkablar som är konstruerade för kabel-till-kort-tillämpningar som används inom många branscher. HARTING skräddarsyr varje IDC-kontaktdon efter dina kundkrav, tillsammans med den lämpliga kabeltypen för att förenkla din installation och lagring. Kretskortens kontaktdon finns att tillgå i olika termineringsteknologier: med lödterminering (för manuell, våg- eller omsmältningslödning) och press-fit-teknologi. De olika typer har mellan 6 och 64 kontakter. Kabelkontaktdonen passar både för användning i enheten och för att upprätta anslutningar mellan enheter. Det gör att IDC-kontaktdon innebär en heltäckande lösning som passar alla tillämpningar.
Dina fördelar i överblick:
- Använd en bandkabel för att ansluta kretskortet till tillämpningen
- Överföring av data och signaler
- Gastät kontakt och förbindning till den elektriska ledaren
- Självkopplande, enkel att installera
- Ansluter flera ledare samtidigt i bara ett steg eller i ett enda press-fit-steg
- THT, THR och press-fit-teknik = variabel termineringsteknik för kretskort
1. Heltäckande portfölj
Kontakterna finns både som raka och vinklade 90°. Stabila låsbyglar används för att åstadkomma säkra anslutningar till han- eller honkontaktdonslister. Honkontaktdonen finns som tillval med dragavlastning.
2. Kontaktdon med låg profil
Den låga höjden på 9,4 mm gör att du kan spara utrymme. De säkerställer även säkra anslutningar - även i trånga utrymmen.
3. Omsmältningslödning i genomgående hål
Kontaktdon lämpliga för omsmältningslödning i genomgående hål tillverkade av temperaturtålig plast (PCT).
4. Automatisk installation
Tack vare deras tejp & rulle förpackning kan IDC-kontaktdon integreras i en automatisk "pick & place"-installation och databehandlas med övriga SMD-komponenter. Det förenklar kretskortsinstallationen och sänker processkostnaderna.
5. Direkt anslutning till kretskortet
Den här kostnadseffektiva lösningen utan plug-in-komplexitet möjliggörs genom att ansluta bandkabeln direkt till kretskortet. För det här ändamålet tillhandahåller HARTING tvåradiga och fyrradiga kontaktdon för kretskort.