Ürün & Çözümler
Şerit kablolu PCB konnektörleri
Şerit kablo için IDC yalıtım yer değiştirme konnektörleri
İki veya daha fazla PCB daha uzun mesafelerde bağlanacaksa, cihaz üreticileri için ideal çözüm yalıtım yer değiştirme konnektörleridir (kısaca IDC). Normal ara veya ana/çekme kart düzenlemeleri artık yeterli olmadığında IDC, şerit kablolar üzerinden güvenilir bağlantı sağlar.
HARTING, çeşitli sektörlerde kablodan-karta uygulamalara yönelik olarak tasarlanmış şerit kablolar için geniş bir yalıtım yer değiştirme konnektörü sistemleri yelpazesi sunmaktadır. HARTING, her IDC konnektörünü kurulum ve depolamayı kolaylaştırmak için uygun kablo tipiyle birlikte özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde sunar. PCB konnektörleri çeşitli sonlandırma tekniklerinde mevcuttur: Lehimli sonlandırma (manuel, dalga veya reflow lehimleme için) ve baskılı geçirme teknolojisi. Farklı türler 6 ile 64 arası kontağa sahiptir. Kablo konnektörleri hem cihazın içinde kullanıma hem de cihazlar arasında bağlantı kurmaya uygundur. Bu sayede, IDC konnektörleri tüm uygulamalarla uyumlu, çok yönlü bir çözüm sunar.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Uygulamada PCB'yi bağlamak için şerit kablo kullanımı
- Veri ve sinyal iletimi
- Yalıtım yer değiştirme bağlantısı kullanarak gaz geçirmeyen kontak ve elektrik iletkeni bağlantısı
- Kendi bağlanır, montajı kolaydır
- Birden fazla iletkeni tek bir adımda veya tek bir baskılı geçirme işlemiyle aynı anda bağlar
- THT, THR ve baskılı geçirme teknolojisi = değişken PCB sonlandırma teknolojisi
1. Kapsamlı portföy
Hem düz hem de 90° açılı kontaklar mevcuttur. Sabit kilitleme kolları, erkek veya dişi konnektör şeritlerine güvenli bağlantılar kurmak için kullanılır. Dişi konnektörler isteğe bağlı olarak gerilim azaltmalı temin edilebilir.
2. Alçak profilli konnektörler
9,4 mm'lik alçak yapısıyla size alan kazandırır. Sınırlı alanlarda bile güvenli bağlantılar kurmanızı garanti eder.
3. Through hole reflow lehimleme
Through hole reflow lehimleme için uygun olan konnektörler, ısıya dayanıklı plastikten (PCT) yapılmıştır.
4. Otomatik montaj
IDC konnektörleri, bantlı & makaralı ambalajları nedeniyle, otomatik "Seç & Yerleştir" montaj işlemlerine entegre edilebilir ve diğer SMD bileşenleriyle işlenebilir. Bu, PCB montaj işlemini basitleştirir ve işlem maliyetlerini azaltır.
5. PCB için doğrudan bağlantı
Fişli bileşen karmaşıklığı olmayan bu düşük maliyetli çözüm, şerit kablonun doğrudan devre kartına bağlanmasıyla mümkün olmaktadır. HARTING bu amaçla, iki sıralı veya dört sıralı PCB konnektörleri sunar.