Продукция и решения
Соединители для печатных плат со шлейфом
Соединители с прорезанием изоляции для шлейфов
Соединители с прорезанием изоляции (IDC) – идеальное решение для производителей устройств, если две или больше печатных плат нужно соединить на большой дистанции. Где уже недостаточны конфигурации с обычной мезонинной платой или из материнской/дочерней плат, соединение с прорезанием изоляции обеспечивает надежное подключение с помощью шлефов.
HARTING предлагает широкий ассортимент систем соединителей с прорезанием изоляции для шлейфов, которые разработаны для подключения кабелей к платам в различных секторах. HARTING адаптирует к вашим конкретным требованиям как сам соединитель IDC, так и соответствующий тип кабеля для упрощения установки и хранения. Соединители для печатных плат доступны с различными способами присоединения: с паяными наконечниками (для ручной, волновой пайки или пайки оплавлением припоя) и наконечниками для запрессовки. Различные типы имеют от 6 до 64 контактов. Кабельные соединители подходят для применения как внутри самих устройств, так и для установления связи между устройствами. Таким образом, соединители IDC являются универсальным решением, подходящим для любой области применения.
Преимущества для вас:
- Применение шлейфов для соединения печатных плат в устройстве
- Передача данных и сигналов
- Герметичный контакт и соединение с электрическим проводником с помощью прорезания изоляции
- Самостоятельное соединение, простота сборки
- Соединение с многими проводниками одновременно, в одно действие или в одном процессе запрессования
- Сквозной монтаж, интрузивная пайка и запрессовка – различные способы присоединения к печатной плате
1. Широкий ассортимент
Доступны прямые и угловые (90°) контакты. Для установления надежной связи в штекерных или гнездовых соединительных планках применяются прочные фиксирующие защелки. Гнездовые соединители также доступны с механизмами разгрузки от натяжения кабеля.
2. Низкопрофильные соединители
Малая высота в 9,4 мм позволяет экономить место. Также они обеспечивают надежное соединение даже в ограниченном пространстве.
3. Интрузивная пайка
Соединители, подходящие для интрузивной пайки, изготовлены из устойчивого к высоким температурам пластика (ПХТ).
4. Автоматизированная сборка
Благодаря упаковке в виде ленты на бобине соединители IDC можно интегрировать в автоматизированные процессы Pick & Place. Их можно устанавливать вместе с другими компонентами для поверхностного монтажа. Это упрощает процесс сборки печатных плат и снижает производственные расходы.
5. Прямое подключение к печатной плате
Это экономичное решение без сложного вставного соединения стало возможным благодаря прямому подключению шлейфа к печатной плате. Для этого HARTING предлагает двухрядные или четырехрядные соединители для печатных плат.