Produkte & Lösungen

Leiterplattensteckverbinder mit Flachbandkabel

SEK Schneidklemm-Steckverbinder für Flachbandkabel

Schneidklemm-Steckverbinder, kurz SEK, sind die ideale Lösung für Gerätehersteller, wenn zwei oder mehrere Leiterkarten über größere Abstände miteinander zu verbinden sind. Wo normale Mezzanine oder Mutter- und Tochterkartenanordnungen nicht mehr ausreichen, bietet SEK die zuverlässige Verbindungsmöglichkeit über Flachbandkabel.

HARTING bietet ein breites Programm an Schneidklemm-Steckverbindersystemen für Flachbandleitungen an, die für Cable-to-Board-Anwendungen in verschiedenen Bereichen konzipiert wurden. HARTING konfektioniert jeden SEK Steckverbinder nach Ihren individuellen Ansprüchen mit dem passenden Kabeltyp, um Ihre Installation und Lagerhaltung zu vereinfachen. Die Leiterplattensteckverbinder werden in verschiedenen Anschlusstechniken angeboten: mit Einlötanschluss (zum Hand-, Wellen- oder Reflowlöten) und in Einpresstechnik. Die verschiedenen Bauformen bieten zwischen 6 und 64 Kontakten. Die Kabelsteckverbinder eignen sich sowohl für den Einsatz im Innenbereich von Geräten als auch für die Verbindung zwischen Geräten. So sind SEK Steckverbinder eine flexible und für jeden Einsatz passende Lösung.

Leiterplattenbuchse mit Verrasthebeln und Kabelseite mit Flachbandleitung

1. Umfassendes Portfolio

Sowohl gerade als auch 90° gewinkelte Kontakte sind verfügbar. Stabile Rasthebel kommen zur sicheren Verbindung von Messer- und Federleisten zum Einsatz.  Die Federleisten sind wahlweise mit Zugentlastungsbügel erhältlich.

2. Low Profile Steckverbinder

Die geringe Bauhöhe von 9,4mm ermöglicht einen platzsparenden Einsatz und garantiert eine sichere Verbindung auch auf engstem Raum.

3. Through Hole Reflow Löten

Die für das Through-Hole-Reflow-Löten geeigneten Steckverbinder sind aus dem temperaturbeständigen Kunststoff PCT hergestellt.

4. Automatische Bestückung

Durch eine Verpackung auf Rolle (Tape&Reel) können SEK-Steckverbinder in automatische „Pick&Place“ Bestückungsprozesse eingebunden und mit anderen SMD Bauteilen verarbeitet werden. Dies vereinfacht die Leiterplattenbestückung und verringert die Prozesskosten.

5. Direkte Verbindung mit der Leiterplatte

Eine kostenoptimierte Lösung ohne Steckaufwand wird durch die direkte Anbindung der Flachbandleitung an die Leiterplatte realisiert. Dafür bietet HARTING zwei- oder vierreihige Leiterplattenverbinder.

SEK Steckverbinder im eCatalogue