Termékek és megoldások
NYÁK csatlakozók szalagkábellel
IDC szigeteléseltávolító csatlakozók szalagkábelhez
A szigeteléseltávolító csatlakozók (Insulation displacement connectors - IDC) ideális megoldást jelentenek a készükgyártók számára, ha két vagy több NYÁK-ot nagyobb távolságon kell összekapcsolni. Ahol a normál mezzanine vagy alaplap/bővítőkártya elrendezés már nem elegendő, az IDC a szalagkábelekkel megbízható csatlakozást biztosít.
A HARTING sokféle szigeteléseltávolító csatlakozórendszert kínál a szalagkábelekhez, amelyeket kifejezetten a különböző szektorok kábel-NYÁK alkalmazásaihoz terveztek. A HARTING az Ön igényeire igazítja az egyes IDC csatlakozókat és a megfelelő kábeltípust, hogy ezzel is egyszerűsítse a telepítést és a raktározást. A NYÁK csatlakozók különböző vezetékrögzítési technikákkal kaphatók: forrasztásos (kézi, hullám- vagy újrafolyatásos forrasztás) és press-fit technológiával. A különböző típusok 6–64 érintkezővel rendelkeznek. A kábelcsatlakozók egyaránt használhatók a készüléken belüli vagy a készülékek közötti csatlakoztatás kialakítására. Így az IDC csatlakozók bármilyen alkalmazáshoz megfelelőek, sokoldalú megoldást biztosítanak.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Használjon szalagkábelt a NYÁK csatlakoztatásához az alkalmazásban
- Adatok és jelek továbbítása
- Légmentes érintkező és csatlakoztatás az elektromos vezetőhöz a szigeteléseltávolító csatlakoztatással
- Öncsatlakozó, könnyen szerelhető
- Egyszerre több vezetőt is csatlakoztat mindössze egyetlen lépésben vagy press-fit folyamatban
- THT, THR és press-fit technológia = többféle NYÁK vezetékrögzítési technológia
1. Átfogó portfólió
Egyenes és 90 fokos könyökös érintkezők is rendelhetők. Stabil kengyelek használhatók az apa vagy anya csatlakozószalagokhoz menő biztonságos csatlakoztatások létrehozásához. Az anya csatlakozók külön kérésre törésgátlóval is rendelhetők.
2. Alacsony profilú csatlakozók
Az alacsony 9,4 mm-es magasság elősegíti a helymegtakarítást. Ugyanakkor szűk helyeken is garantálják a biztonságos csatlakoztatásokat.
3. Furatszereléses újrafolyatásos forrasztás
A furatszereléses újrafolyatásos forrasztásra alkalmas csatlakozók hőálló műanyagból (PCT) készülnek.
4. Automatikus összeszerelés
A szalagos és tekercses csomagolásuknak köszönhetően az IDC csatlakozók integrálhatók az automatikus „Pick & Place” összeszerelési folyamatokba, és feldolgozhatók más SMD alkatrészekkel. Ez leegyszerűsíti a NYÁK összeszerelését és csökkenti a folyamat költségeit.
5. Közvetlen csatlakoztatás a NYÁK-laphoz
Ez a költséghatékony megoldás a dugaszolás bonyolultsága nélkül is lehetővé teszi a szalagkábel és az áramköri lap közvetlen csatlakoztatását. Erre a célra a HARTING kettő- vagy négysoros NYÁK csatlakozókat kínál.