Az ipari technológia vezetői egy emberként sorakoztak fel az IEC 63171-6 mögé
SPE Ipari Partnerhálózat
SPE Ipari Partnerhálózat
Az Egyérpáros Ethernet (SPE) az infrastruktúra alapjaként lehetővé teszi az IIoT és az Ipar 4.0 megoldásokat. Az SPE egyetlen vezetékpárral most először biztosítja az Ethernet költséghatékony használatát a terepi szintig. Ez és számos egyéb előny teszi az Egyérpáros Ethernetet a legfontosabb infrastrukturális innovációvá az IIoT felé vezető úton.
További információ a www.single-pair-ethernet.com címen.
Az SPE Ipari Partnerhálózat a felhasználók első kapcsolatfelvételi pontja, ha SPE hálózatokat vagy eszközöket kell telepíteniük. Ez a partnerség egyértelmű ajánlásokat ad a jövőbeni IIoT alkalmazások fejlesztéséhez, központi információs platformot üzemeltet, és befektetési biztonságot nyújt a felhasználóknak, hogy a jövőben támaszkodhassanak erre a technológiára.
A befektetés által a felhasználóknak adott biztonságot az SPE hálózat gyors növekedése igazolja. 2022 májusára az iparág több, mint 50 nemzetközi vállalata vált taggá. Ők képviselik az infrastruktúra, az Ethernet chipek, a mágnesesség, az ipari berendezések és a teszteszközök gyártóinak teljes ököszisztémáját.
További információk a www.single-pair-ethernet.com weboldalon.
Az SPE ökoszisztémával kapcsolatos szakértelem
A kifejezetten az SPE számára tervezett T1 Industrial interfészünkkel az egyetlen igazi SPE-interfészt kínáljuk az összes nemzetközi szabvány által támogatott ipari alkalmazásokhoz:
- Az IEC 63171-6 szabvány szerint
- Az ISO/IEC SC25 WG3 és a TIA42 alapján ipari interfésszé minősítve
- A kábel- és átviteli szabványokkal összhangban az IEC 61156-x és IEEE 802.3 szerint.
Kisebb, könnyebb és robusztusabb. A szabványos interfész az Ön IIoT alkalmazásaihoz
Nézze meg a YouTube videónkat, hogy még többet megtudhasson az Egyérpáros Ethernetről:
Az SPE Ipari Partnerhálózat alapító tagjaként, a hét erős márka egyikeként elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy olyan teljes SPE ökoszisztémát kínáljunk Önnek, amely lehetővé teszi a technológia megvalósítását, és kikövezi Önnek az utat az igazi Dolgok internete felé. A csatlakoztatási technológia szakértőjeként velünk érdemes kapcsolatba lépni, ha meg kell találnia a megfelelő szakértelmet.
A T1 Industrial minden IIoT-alkalmazáshoz biztosítja az Egyérpáros Ethernetet – Intelligencia a végsőkig!