Termékek és megoldások

Testreszabott megoldások

A HARTING teljes csatlakoztatási portfóliójára alapozva az igényeinek megfelelő testreszabott előszerelt kábeleket fejlesztünk, melynek során átalakítjuk a szabványos csatlakozóházakat a vállalata igényeinek megfelelő személyre szabott megoldásokká.

Az összetett és egyre növekvő nemzetközi piacok egyre különlegesebb megoldásokat követelnek. A HARTING Technology Group az Ön egyedi igényeire szabott elektromos interfészeket és kiegészítő interfészeket kínál az energia-, a jel- és az adatátvitelhez. A mérnökeink olyan testreszabott megoldásokat fejlesztenek ki, amelyek pontosan megfelelnek az Ön igényeinek. Ezek a megoldások a HARTING meglévő, egyéb jellemzőkkel és megoldásokkal kiegészített csatlakozástechnikai szakértelmén alapulnak.

Piacspecifikus rendszermegoldások

Vasúti kocsik közötti áthidaló megoldások

A HARTING Technology Group végigkíséri a technológiai átalakulásokon.
Testreszabott megoldásokat tervezünk, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek a vasúti kocsik közötti, a vonatok közé, alá vagy rájuk szerelt áthidaló kábelekkel kapcsolatban. Az adatok, a jelek és az energiaellátás számára készült csatlakozótermékeink széles választéka, valamint a Han Modular® interfészeink modularitása alapján ki tudjuk fejleszteni a minden igénynek megfelelő bontható és rögzített megoldásainkat.

További információk

Testreszabott felújítási megoldások vasúti járművekhez

Testreszabott felújítási megoldások, valamint hosszú távon garantált megfelelő cserealkatrészek és előszerelt kábelek a vasúti járművek összes alkalmazási területéhez.

További információk

Testreszabott megoldások forgóváz-kábelezéshez a vasúti szektorban

Tökéletesen összehangolt csatlakoztatási technológia a szélsőséges követelményekhez igazítva.

További információk

Kábelezési megoldások adatközpontokhoz

A csatlakoztatásra kész előszerelt kábelek leegyszerűsítik a telepítést és csökkentik a karbantartási költségeket.

 

További információk

Az előszerelt kábelezési megoldások felgyorsítják a telepítést

Az első üzembe helyezés jóval egyszerűbb olyan kábelek használata esetén, amelyeket az ügyfél igényeinek megfelelően előszereltek, a moduláris szállítószalag technológia számára optimálisan konfiguráltak és a környezeti feltételekhez igazítottak.

További információk

Optimális energiaelosztás a decentralizált hajtástechnológiához

Az energiaelosztók biztosítják az energia folyamatos és biztonságos elosztását olyan részegységek számára, mint a szállítószalag rendszerekben lévő motorok és átalakítók.

További információk

Többfázisú tesztcsatlakozó

A többfázisú tesztcsatlakozó segítségével háromfázisú motorok tápkábeleinek gyors, hibamentes tesztelése végezhető el. A többfázisú tesztcsatlakozót zord ipari környezetben való használatra tervezték, és elfér bármilyen szerszámosládában. Könnyen kezelhető, és külső tápegység vagy egyéb tartozékok nélkül is használható.

 

További információk

Száloptikás forgócsuklók

Csatlakoztatás réz helyett üvegszállal:
A HARTING száloptikás forgócsuklói innovatív megoldást jelentenek a forgó és a statikus rendszer közötti széles sávú adatátvitelre.

További információk

Ügyfélspecifikus fejlesztések

Partnerségi alapú, átfogó megoldás fejlesztése

Sikeres a közös tervezéssel

A HARTING támogatja a Siemens vállalatot a frekvenciaátalakítók új generációjának kifejlesztése során.

 

További információk

Kábelezés a decentralizált energiaellátáshoz

PULS FIEPOS kábelezés – testreszabott megoldások egyetlen forrásból

Az előszerelt megoldások biztosítják a tápellátás sokoldalúságát, modularitását és decentralizáltságát.

 

További információk

A különleges célú gépek gyártója leegyszerűsíti a vezérlőszekrények telepítését

Az egyes gépeket és a vezérlőszekrényt összekötő csatlakoztatások és az ebből adódó nagy számú csatlakozó igazi kihívást jelentett.

További információk

Tervezzünk egy új alkatrészt, vagy használjuk fel a régi kapcsolóberendezést?

Mit lehet tenni akkor, ha egy régi kapcsolóberendezés valamelyik fontos alkatrésze már nem kapható? Normális esetben pénzügyi szempontból nem lenne értelme megtervezni egy teljesen új alkatrészt.

További információk

Testreszabott szerelvények

Kábelek, előszerelt kábelek, elosztódobozok: megoldások az IT, az épületautomatizálás és az ipar számára

A HARTING kábelezési megoldásait a teljes ipari környezetre tervezték, tesztelték és minősítették. Az IP védelem, a dugaszolási biztonság, a robusztusság, a rezgésállóság és az EMC biztonság az alkalmazási környezet függvényében mind jelentős szerepet játszhatnak. A csökkent telepítési idő és az egyszerűbb logisztika gyakran kulcsfontosságú szempontjai az egyedi megoldásoknak. Terméksorozatunk tartalmaz fröccsöntött kábeleket, előszerelt kábeleket műanyag vagy fém lengő- és rögzített oldali csatlakozóházakkal.

További információk

Módosított termékek

Testreszabott alkatrészek

A HARTING szabványos alkatrészei a testreszabott megoldásokhoz igazíthatók. Kérésre a szabványos HARTING alkatrészeket testreszabjuk, a szabványos csatlakozóházakat pedig testreszabott megoldásokká alakítjuk.

További információk