Kábelezési megoldások
Testreszabott megoldások forgóváz-kábelezéshez a vasúti szektorban
Szélsőséges követelményekhez igazított, tökéletesen koordinált csatlakozási technológia
A vasúti szektor szigorú követelményeket fogalmaz meg a csatlakozási technológiával és a kábelezéssel szemben, különösen a forgóvázzal kapcsolatos alkalmazások esetén. Ezért kínál a HARTING nagyfokú szakértelmet az érzékelő, az adat-, a jel- és tápkábelek fejlesztésének területén. A részegységek folyamatos mozgása és rázkódása, valamint a kőfelverődések veszélye, illetve a változó időjárási viszonyok rendkívül magas követelményeket támasztanak a felhasznált anyagok minőségével és megbízhatóságával kapcsolatban.
A rendkívül szigorú követelményekhez igazítva
A HARTING kábelezési megoldásokat fejleszt és gyárt a forgóvázakhoz és a padlózat alatti kábelezéshez. Ezek továbbítják az adatokat, a jeleket és az áramot a vonatokban. Ezt a sokoldalú, szabványos kábelvédelmet nemcsak a nagy mechanikai teherbírás jellemzi, hanem a kiváló ellenállás az UV-sugárzás és az időjárás hatásainak, tehát nagyszerűen alkalmazkodik a vasúti piac rendkívül szigorú követelményeihez. Tehát védett a sínágyból felverődő ballasztkövek (kavicsok) ellen. A felverődést a nagy sebesség miatt a padlózat alatt kialakuló szívóhatás okozza. A ballasztkövek becsapódása miatt a nem védett alkatrészek károsodhatnak és meghibásodhatnak.
Rendkívüli tartósság garantált
A HARTING Han® HPR sorozat robusztus csatlakozóházai a tulajdonságai miatt túlélik ezeket a mostoha körülményeket. A moduláris Han-Modular® csatlakozósorozattal használva minden alkalmazáshoz megtalálható a megfelelő, egyedi megoldás. A Han® HC (HighCurrent) érintkezők kiválóan alkalmasak a nagy áramerősség továbbítására. A tökéletesen illeszkedő elemek használata biztosítja a kábelezési megoldások hosszú élettartamát, ami miatt csökkennek a karbantartási költségek, és felgyorsulnak a karbantartási munkálatok. A karbantartás ideje alatt az összeköttetések a csatlakozóval szerelt kábelekkel könnyen és gyorsan csatlakoztathatók és leválaszthatók.
Testreszabott szimulációk és vizsgálatok
Az ügyfelek igényei alapján a HARTING testreszabott és szabványos megoldások fejlesztésével járul hozzá a modularitáshoz. Mindez elősegíti a cserélhetőséget, csökkenti a gyártási költségeket és felgyorsítja a fejlesztést. A gyártási szakértők megtervezik a mechanikai és elektromos szerkezetet, valamint a teljes rendszer kialakítását. A saját akkreditált HARTING teszt laboratóriumunk (a DIN EN ISO/IEC 17025: 2018 szerint minősítve) végzi az egyéni szimulációkat és vizsgálatokat, melyek során belső mérésekkel igazolja az adatkábelek elvárt teljesítményét. Ez azt jelenti, hogy a rendszereink elektromosan és mechanikusan 100%-ban teszteltek, és így Plug-and-Play módban azonnal használhatók. Az EN 45545-2 (HL1 – HL3) szabványnak megfelelően a forgóváz kábelezése megfelel a vasúti járművekre vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak.
Világszintű szakértelem
A HARTING globális szakértő központjai lehetővé teszik, hogy az ügyfeleink számára kifejlesszük, és a minősített helyi és regionális gyártóközpontok előnyeit kihasználva a felhasználási helyük közelében legyártsuk a testreszabott megoldásokat. Megfelelünk a vasúti piac valamennyi követelményének.