Élő webináriumok
Vasúti webináriumsorozat
Ezzel a sorozattal a HARTING bemutatja a rendszerkoncepciókat a vasútipar legfontosabb trendjeihez.
ÉLŐ WEBINÁRIUMSOROZAT 2021. JANUÁRTÓL ÁPRILISIG
A regisztrációval megnézheti a teljes Vasúti webináriumsorozatot, melyek időpontja 2021. január és április közé esik. Szabadon csatlakozhat egyetlen webináriumhoz, de akár mind a négy előadásra is. Akkor is regisztrálhat, ha nincs ideje élőben részt venni. Minden webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét.
TÉMAKÖRÖK ÉS ELŐADÁSOK
2021. JANUÁR 28. (igény szerint most elérhető, közvetlenül a regisztráció után)
Erőteljes interfészek a nagysebességű adatátvitelhez
2021. MÁRCIUS 3. (igény szerint most elérhető, közvetlenül a regisztráció után)
Nagy teljesítményű interfészek nagy áramhoz és feszültséghez
2021. MÁRCIUS 31. (igény szerint most elérhető, közvetlenül a regisztráció után)
Modernizálási és átalakítási megoldások
2021. ÁPRILIS 22. (igény szerint most elérhető, közvetlenül a regisztráció után)
Súlycsökkentésnek köszönhető energiahatékonyság
2021. JANUÁR 28. (igény szerint elérhető most)
Erőteljes interfészek a nagysebességű adatátvitelhez
A vasúti járművekben igényelt kommunikációs adatmennyiség egyre növekszik. Az utasok wifin keresztül kapcsolatban akarnak lenni a családtagjaikkal, barátaikkal és kollégáikkal. Ugyanakkor az utastájékoztató és szórakoztató rendszerek (USZR) adatokkal szolgálnak az útról, az időjárásról, híreket közvetítenek, szórakoztatnak vagy reklámokat sugároznak.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- A vasúti járművek jövőbiztos adatátviteli megoldásait
- Azonnal használható nagy teljesítményű Ethernet kábelezés (beleértve a optikai szálas megoldásokat is)
- Betekintés a jövő technológiájába, mint például egyérpáros Ethernet (SPE)
2021. MÁRCIUS 3. (igény szerint elérhető most)
Nagy teljesítményű interfészek nagy áramhoz és feszültséghez
Az energiaelosztási szektor nagyon dinamikus átalakuláson megy keresztül. A meglévő követelmények változnak és újakkal egészülnek ki. Ugyanakkor a teljesítménysűrűség növekszik, és a rendszereknek még hatékonyabbá kell válni. A nagy feszültséget és áramerősséget hatékonyan és mindenekelőtt biztonságosan kell továbbítani.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- A vasúti járművek energiaelosztásának teljesen új rendszerarchitektúráját, beleértve az UIC 552 interfészt helyettesítő megoldást is
- A nagy feszültség és áramerősség biztonságos átviteli megoldásait mostoha körülmények esetén
- Hogyan alakíthatók ki könnyen és gyorsan a méretezhető megoldások a jól átgondolt kódolás használatával
- Hogyan oldhatók meg a megbízható árnyékolási megoldások zsugorodás vagy ragasztás nélkül
2021. MÁRCIUS 31. (igény szerint elérhető most)
Modernizálási és átalakítási megoldások
Nagyfokú megbízhatóság, alacsony üzemi és karbantartási költségek, egyszerű és hibamentes működés, megfelelés az érvényes szabványoknak és biztonsági előírásoknak: az üzemeltetők ezeket a jellemzőket várják el az öregedő flottájuk felújítását követően. A minimális rugalmasságot és felújíthatóságot kínáló, „vezetékek közvetlen bekötése” technologiát használó interfészeket fel kell váltani a rendkívül rugalmas, helytakarékos és súlyoptimalizált csatlakozó megoldásokkal. A HARTING csatlakozói és előszerelt kábelkészletei elősegítik a vasúti járművek időtakarékos és költségoptimalizált felújítását, és a modularitásukkal optimális feltételeket teremtenek a jövőorientált felújításhoz/bővítéshez.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- Hogyan optimalizálja a működési és karbantartási költségeket a Plug & Play megoldások használatával
- Miként felelhet meg a vonatkozó vasúti szabványok követelményeinek okos és felújítható megoldásokkal
- Miként újítsa fel vagy bővítse az adathálózatokat a nagyobb átviteli sebesség elérése érdekében
2021. ÁPRILIS 22. (igény szerint elérhető most)
Súlycsökkentésnek köszönhető energiahatékonyság
A vasúti járművek gyártói folyamatosan próbálják csökkenti az egy utaskilométerre eső energiafogyasztást. A kapacitás növekvő kihasználása és az egyre hatékonyabb hajtóművek használata mellett a súly az egyik legfontosabb szempont. A kompakt és könnyebb csatlakozók, valamint az előszerelt kábelek csökkentett súlya jól mérhetően járul hozzá mindehhez. A lehetséges súlymegtakarítás elenyésző a vonat teljes súlyához képest, de vagononként néhány kilogramm mégis elérhető.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- A vagononként akár 10 kg súlymegtakarítást biztosító csatlakozókat
- Az elosztódobozokat felváltó új rendszermegoldásokat, valamint a kábelvezetés ezekkel összefüggő optimalizálását
- Miként járul hozzá a jövőorientált kábelezés a súlycsökkentéshez
- Miként spórólhat helyet, például az új Han® HPR kompakt csatlakozósorozatunkkal
A regisztrációval megnézheti a teljes Vasúti webináriumsorozatot, melyek időpontja 2021 január és április közé esik. Szabadon csatlakozhat egyetlen webináriumhoz, de akár mind a négy előadásra is. Akkor is regisztrálhat, ha nincs ideje élőben részt venni. Minden webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét.