Živé webináře
Série webinářů na téma železniční techniky
V rámci této série představuje HARTING systémové koncepce pro nejdůležitější trendy v železničním průmyslu.
SÉRIE ŽIVÝCH WEBINÁŘŮ OD LEDNA DO DUBNA 2021
Po registraci můžete zhlédnout celou sérii webinářů na téma železniční techniky, které se konaly od ledna do dubna 2021. Zdarma se můžete podívat buď na jednotlivé webináře, nebo rovnou na všechny čtyři části. Registrovat se můžete i v případě, že nemáte čas zúčastnit se živě. Po každém webináři obdržíte e-mail s odkazem na videozáznam.
TÉMATA A TERMÍNY
28. LEDNA 2021 (k dispozici na vyžádání hned po registraci)
Výkonná rozhraní pro vysokorychlostní přenos dat
3. BŘEZNA 2021 (k dispozici na vyžádání hned po registraci)
Vysoce výkonná rozhraní pro vysoký proud a napětí
31. BŘEZNA 2021 (k dispozici na vyžádání hned po registraci)
Řešení pro modernizaci a dodatečnou instalaci
22. DUBNA 2021 (k dispozici na vyžádání hned po registraci)
Energetická účinnost díky snížení hmotnosti
28. LEDNA 2021 (nyní k dispozici na vyžádání)
Výkonná rozhraní pro vysokorychlostní přenos dat
Objem datové komunikace potřebné v železničních vozech setrvale roste. Cestující chtějí být v kontaktu se svými rodinami, přáteli a kolegy přes Wi-Fi. Informační a zábavní systémy pro cestující (PIES) zároveň poskytují údaje o trase nebo počasí a nabízejí zprávy, zábavu nebo reklamu.
Co vám ukážeme v tomto webináři
- Řešení pro perspektivní přenos dat v železničních vozech
- Vysoce výkonná konfekcionovaná ethernetová kabeláž (včetně optických vláken)
- Pohled na technologie budoucnosti, jako je jednopárový Ethernet (SPE)
3. BŘEZNA 2021 (nyní k dispozici na vyžádání)
Vysoce výkonná rozhraní pro vysoký proud a napětí
Odvětví distribuce energie prochází v současné době velmi dynamickou fází. Stávající požadavky se mění a přibývají nové. Zároveň se zvyšuje výkonová hustota a systémy musejí být účinnější. Je nezbytné efektivně, a především bezpečně přenášet vysoký proud a napětí.
Co vám ukážeme v tomto webináři
- Zcela nová systémová architektura pro rozvod energie v železničních vozech, včetně alternativního řešení pro rozhraní UIC 552
- Bezpečná řešení pro přenos vysokého proudu a napětí v náročných podmínkách
- Jak snadno a rychle realizovat škálovatelná řešení prostřednictvím promyšleného kódování
- Jak realizovat spolehlivá stíněná řešení bez smršťovacích prvků nebo pásek
31. BŘEZNA 2021 (nyní k dispozici na vyžádání)
Řešení pro modernizaci a dodatečnou instalaci
Vysoká spolehlivost, nízké náklady na provoz a údržbu, jednoduchý a bezchybný provoz a soulad s platnými standardy a bezpečnostními normami – to jsou vlastnosti, které provozovatelé očekávají při celkové modernizaci stárnoucího vozového parku. „Napevno“ připojovaná rozhraní, která nabízejí malou flexibilitu a možnosti dodatečné instalace, musejí být nahrazena vysoce flexibilními, prostorově a hmotnostně optimalizovanými konektorovými řešeními. Konektory a předem osazené kabelové svazky HARTING podporují časově, a tím pádem i nákladově optimalizované generální opravy kolejových vozidel a díky své modularitě nabízejí optimální podmínky pro budoucí modernizaci či rozšiřování.
Co vám ukážeme v tomto webináři
- Jak optimalizovat náklady na provoz a údržbu pomocí řešení plug & play
- Jak splnit současné železniční normy pomocí chytrých řešení, která umožňují dodatečnou instalaci
- Jak dodatečně instalovat nebo rozšířit datové sítě pro vysokorychlostní přenos dat
22. DUBNA 2021 (nyní k dispozici na vyžádání)
Energetická účinnost díky snížení hmotnosti
Výrobci železničních vozidel bez ustání usilují o snížení spotřeby energie na ujetý osobokilometr. Kromě zvyšování vytíženosti a používání stále účinnějších pohonů patří v tomto ohledu mezi nejdůležitější páky hmotnost vozidel. Měřitelný přínos nabízejí kompaktní a lehčí konektory a osazené kabely se sníženou hmotností. Potenciální úspory vypadají v porovnání s celkovou hmotností vlaku zanedbatelně, ale na vlakový vůz mohou dosáhnout až několika kilogramů.
Co vám ukážeme v tomto webináři
- Konektory zajišťující úsporu hmotnosti až 10 kg na vlakový vůz
- Nová systémová řešení, která nahrazují rozvodné skříně a optimalizují tak vedení kabelů
- Jak může kabeláž orientovaná na budoucnost přispět ke snížení hmotnosti
- Jak ušetřit místo, například s naší novou řadou konektorů Han® HPR Compact
Po registraci můžete zhlédnout celou sérii webinářů na téma železniční techniky, které se konaly od ledna do dubna 2021. Zdarma se můžete podívat buď na jednotlivé webináře, nebo rovnou na všechny čtyři části. Registrovat se můžete i v případě, že nemáte čas zúčastnit se živě. Po každém webináři obdržíte e-mail s odkazem na videozáznam.