Série webinářů na téma železniční techniky
Vysoce výkonná rozhraní pro vysoký proud a napětí
WEBINÁŘ NA VYŽÁDÁNÍ
Po registraci můžete zhlédnout celou sérii webinářů na téma železniční techniky, které se konaly od ledna do dubna 2021. Zdarma se můžete podívat buď na jednotlivé webináře, nebo rovnou na všechny čtyři části. Registrovat se můžete i v případě, že nemáte čas zúčastnit se živě. Po každém webináři obdržíte e-mail s odkazem na videozáznam.
Odvětví distribuce energie prochází v současné době velmi dynamickou fází. Stávající požadavky se mění a přibývají nové. Zároveň se zvyšuje výkonová hustota a systémy musejí být účinnější. Je nezbytné efektivně, a především bezpečně přenášet vysoký proud a napětí.
Například připojení transformátorů jsou navíc vystavena různým mechanickým vlivům, jako jsou nárazy a vibrace, nebo vlivům prostředí, jako jsou voda, olej, přímé sluneční záření a ozón. To vše může mít nepříznivý dopad na jejich životnost. V tomto webináři vám vůbec poprvé ukážeme novou řadu vysoce výkonných konektorů Han® HPR HPTC navrženou přesně pro tyto náročné požadavky.
Co vám ukážeme v tomto webináři
- Zcela nová systémová architektura pro rozvod energie v železničních vozech, včetně alternativního řešení pro rozhraní UIC 552
- Bezpečná řešení pro přenos vysokého proudu a napětí v náročných podmínkách
- Jak snadno a rychle realizovat škálovatelná řešení prostřednictvím promyšleného kódování
- Jak realizovat spolehlivá stíněná řešení bez smršťovacích prvků nebo pásek
Podrobnosti o webináři
- Jazyk: Angličtina
- Délka: 30 minut + 15 minut na dotazy z publika
- Videozáznam dostupný na vyžádání po registraci na sérii webinářů na téma železniční techniky
Odborníci
Po registraci můžete zhlédnout celou sérii webinářů na téma železniční techniky, které se konaly od ledna do dubna 2021. Zdarma se můžete podívat buď na jednotlivé webináře, nebo rovnou na všechny čtyři části. Registrovat se můžete i v případě, že nemáte čas zúčastnit se živě. Po každém webináři obdržíte e-mail s odkazem na videozáznam.