Seria seminariów internetowych na temat kolejnictwa
Wysokowydajne interfejsy dla wysokich prądów i napięć
SEMINARIUM INTERNETOWE NA ŻYCZENIE
Dzięki rejestracji możesz dołączyć do całej serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa, które będą odbywać się od stycznia do kwietnia 2021 roku. Możesz dołączyć zarówno do jednego seminarium internetowego, jak i wszystkich czterech sesji. Jeśli nie masz czasu brać udziału na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu każdego seminarium internetowego otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niego.
Rynek systemów dystrybucji mocy znajduje się obecnie w bardzo dynamicznej fazie. Istniejące wymagania zmieniają się i pojawiają są nowe. Jednocześnie gęstość mocy wzrasta, a systemy muszą stawać się bardziej wydajne. Wysokie prądy i napięcia wymagają skutecznej transmisji, a przede wszystkim, bezpieczeństwa.
Połączenia transformatorowe są narażone na obciążenia mechaniczne, takie jak drgania, wibracje, oraz wpływy środowiska, takie jak działanie wody, oleju, bezpośredniego światła słonecznego i ozonu. Wszystkie z nich mogą negatywnie wpływać na trwałość połączeń. W tym seminarium internetowym po raz pierwszy zaprezentujemy Państwu naszą nową serię wysokowydajnych złączy Han® HPR HPTC, które zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu tych trudnych wymagań.
W tym seminarium internetowym poznasz:
- Całkowicie nowa architektura systemu dystrybucji mocy w pojazdach szynowych, w tym alternatywne rozwiązanie dla interfejsu UIC 552
- Bezpieczne rozwiązania dla wysokich prądów i napięć w trudnych warunkach otoczenia
- Jak konfigurować skalowalne rozwiązania szybko i łatwo, korzystając z dobrze zaplanowanego kodowania
- Jak wdrożyć niezawodne rozwiązania w zakresie ekranowania bez osłon termokurczliwych
Szczegóły seminarium internetowego
- Język: angielski
- Czas trwania: 30 minut + 15 minut sesji pytań i odpowiedzi
- Film dostępny na życzenie po rejestracji do serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa
Eksperci
Dzięki rejestracji możesz dołączyć do całej serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa, które będą odbywać się od stycznia do kwietnia 2021 roku. Możesz dołączyć zarówno do jednego seminarium internetowego, jak i wszystkich czterech sesji. Jeśli nie masz czasu brać udziału na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu każdego seminarium internetowego otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niego.