철도관련 웹 세미나 시리즈
높은 전류 및 전압에 최적인 고성능 인터페이스
온디맨드 웹 세미나
이번 등록으로, 2021년 1월부터 4월까지 시행되는 철도 관련 웹 세미나 시리즈 철도 관련 웹 세미나 시리즈 전편에 참석하실 수 있습니다. 고객님은 하나의 웹 세미나 또는 4가지 세션 모두에 무료로 참석하게 됩니다. 라이브 방송에 참석할 시간이 없더라도, 등록하실 수 있습니다. 개별 웹 세미나 종료 후에 녹화된 동영상 링크가 포함된 이메일을 보내드립니다.
현재 에너지 분배 분야는 매우 역동적인 시기를 지나고 있습니다. 기존 요건들은 변화하고 있으며, 새로운 요구사항들도 추가되고 있습니다. 그와 동시에 전력 밀도는 상승하고 있어, 보다 효율적인 시스템이 필요합니다. 높은 전류 및 전압은 효율적으로, 무엇보다도 안전하게 전송되어야 합니다.
게다가, 변압기 연결부는 쇼크 및 진동과 같은 기계적 층격 및 물, 기름, 직사광선 및 오존과 같은 환경적 영향에 노출됩니다. 이들 모두는 연결장치의 라이프타임에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 금번 웹 세미나에서, 우리는 엄격한 이들 요건을 충족시키도록 설계된 당사의 신형 고성능 Han® HPR HPTC 커넥터 시리즈를 최초로 선보일 계획입니다.
이번 웹 세미나에는, 다음 내용들이 수록되어 있습니다:
- 철도 차량 분야의 전원 분배를 위한 완전히 새로운 시스템 아키텍처 - UIC 552 인터페이스용 대안 솔루션 포함.
- 열악한 환경에서 높은 전류 및 전압의 전송을 위한 안전한 솔루션
- 잘 고안된 코딩을 사용하여 손쉽고 신속하게 단계별 확장가능한 솔루션을 설정하는 방법
- 수축 또는 테이핑 없이 신뢰성 있는 차폐 솔루션을 구현하는 방법
웹 세미나 상세 설명
- 언어: 영어
- 진행 시간: 30분 + 15분 Q&A
- 철도관련 웹 세미나 시리즈에 대해 직접 등록한 후 온디멘드로 동영상 시청 가능
전문가
이번 등록으로, 2021년 1월부터 4월까지 시행되는 철도 관련 웹 세미나 시리즈 철도 관련 웹 세미나 시리즈 전편에 참석하실 수 있습니다. 고객님은 하나의 웹 세미나 또는 4가지 세션 모두에 무료로 참석하게 됩니다. 라이브 방송에 참석할 시간이 없더라도, 등록하실 수 있습니다. 개별 웹 세미나 종료 후에 녹화된 동영상 링크가 포함된 이메일을 보내드립니다.