Vasúti webináriumsorozat
Nagy teljesítményű interfészek nagy áramhoz és feszültséghez
WEBINÁRIUM IGÉNY SZERINT
A regisztrációval megnézheti a teljes Vasúti webináriumsorozatot, melyek időpontja 2021. január és április közé esik. Szabadon csatlakozhat egyetlen webináriumhoz, de akár mind a négy előadásra is. Akkor is regisztrálhat, ha nincs ideje élőben részt venni. Minden webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét.
Az energiaelosztási szektor nagyon dinamikus átalakuláson megy keresztül. A meglévő követelmények változnak és újakkal egészülnek ki. Ugyanakkor az teljesítménysűrűség növekszik, és a rendszereknek még hatékonyabbá kell válni. A nagy feszültséget és áramerősséget hatékonyan és mindenekelőtt biztonságosan kell továbbítani.
Továbbá a transzformátor csatlakozásokat olyan mechanikai hatások érik, mint például ütés és rázkódás, valamint olyan környezeti hatások, mint a víz, olaj, közvetlen napsugárzás és ózon. Mindezek negatívan befolyásolhatják a csatlakozások élettartamát. Ezen a webináriumon először mutatjuk meg az új nagy teljesítményű Han® HRP HPTC csatlakozósorozatunkat, amelyet kifejezetten arra terveztünk, hogy megfeleljen ezeknek a szigorú követelményeknek.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- A vasúti járművek energiaelosztásának teljesen új rendszerarchitektúráját, beleértve az UIC 552 interfészt helyettesítő megoldást is
- A nagy feszültség és áramerősség biztonságos átviteli megoldásait mostoha körülmények esetén
- Hogyan alakíthatók ki könnyen és gyorsan a méretezhető megoldások a jól átgondolt kódolás használatával
- Hogyan oldhatók meg a megbízható árnyékolt megoldások zsugorodás és ragasztás nélkül
A webinárium részletei
- Nyelv: angol
- Időtartam: 30 perc + 15 perc kérdések-válaszok
- A videó elérhető azt követően, hogy regisztrált a Vasúti webináriumsorozatra
Szakértők
A regisztrációval megnézheti a teljes Vasúti webináriumsorozatot, melyek időpontja 2021. január és április közé esik. Szabadon csatlakozhat egyetlen webináriumhoz, de akár mind a négy előadásra is. Akkor is regisztrálhat, ha nincs ideje élőben részt venni. Minden webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét.