Seminaria internetowe na żywo
Seria seminariów internetowych na temat kolejnictwa
W ramach tej serii firma HARTING przedstawi koncepcje systemów dla najważniejszych trendów w branży kolejowej.
SERIA SEMINARIÓW INTERNETOWYCH NA ŻYWO OD STYCZNIA DO KWIETNIA 2021
Dzięki rejestracji możesz dołączyć do całej serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa, które będą odbywać się od stycznia do kwietnia 2021 roku. Możesz dołączyć zarówno do jednego seminarium internetowego, jak i wszystkich czterech sesji. Jeśli nie masz czasu brać udziału na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu każdego seminarium internetowego otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niego.
TEMATY I SESJE
28.01.2021 (dostępne na życzenie już teraz, bezpośrednio po rejestracji)
Mocne interfejsy zapewniające szybką transmisję danych
03.03.2021 (dostępne na żądanie już teraz, bezpośrednio po rejestracji)
Wysokowydajne interfejsy dla dużych natężeń i napięć
31.03.2021 (dostępne na żądanie już teraz, bezpośrednio po rejestracji)
Rozwiązania do rozbudowy i modernizacji
22.04.2021 (dostępne na żądanie już teraz, bezpośrednio po rejestracji)
Zwiększona wydajność energetyczna dzięki redukcji masy
28.01.2021 (dostępne na życzenie już teraz)
Mocne interfejsy zapewniające szybką transmisję danych
Ilość niezbędnych danych, przesyłanych w ramach komunikacji w pojazdach szynowych stale rośnie. Pasażerowie chcą mieć kontakt z rodzinami, przyjaciółmi i kolegami za pośrednictwem Wi-Fi. W tym samym czasie systemy informacji pasażerskiej (SIP) przekazują dane o trasie i pogodzie oraz dostarczają wiadomości, rozrywkę i reklamy.
W tym seminarium internetowym poznasz:
- Rozwiązania dla przyszłościowej transmisji danych w pojazdach szynowych
- Okablowanie Ethernetowe o wysokiej wydajności (w tym światłowodowe)
- Spojrzenie na technologie przyszłości, takie jak Ethernet Jednoparowy (SPE)
03.03.2021 (dostępne na życzenie już teraz)
Wysokowydajne interfejsy dla wysokich prądów i napięć
Rynek systemów dystrybucji mocy znajduje się obecnie w bardzo dynamicznej fazie. Istniejące wymagania zmieniają się i pojawiają są nowe. Jednocześnie gęstość mocy wzrasta, a systemy muszą stawać się bardziej wydajne. Prąd o wysokim natężeniu jak i wysokie napięcia wymagają skutecznej transmisji, a przede wszystkim, bezpieczeństwa.
W tym seminarium internetowym poznasz:
- Całkowicie nowa architektura systemu dystrybucji mocy w pojazdach szynowych, w tym alternatywne rozwiązanie dla interfejsu UIC 552
- Bezpieczne rozwiązania do przesyłu wysokiego natężenia prądu i napięcia w trudnych warunkach otoczenia
- Jak konfigurować skalowalne rozwiązania szybko i łatwo, korzystając z dobrze zaplanowanego kodowania
- Jak wdrożyć niezawodne rozwiązania w zakresie ekranowania bez osłon termokurczliwych
31.03.2021 (dostępne na życzenie już teraz)
Rozwiązania do rozbudowy i modernizacji
Wysoka niezawodność, niskie koszty eksploatacji i konserwacji, prosta, bezbłędna obsługa oraz zgodność z obowiązującymi standardami i normami bezpieczeństwa - to cechy, których oczekują operatorzy podczas remontu starzejącego się parku maszynowego. Połączenia, które są wykonane "na sztywno", oferują mało elastyczności i możliwości modernizacji i powinny zostać zastąpione przez wysoce elastyczne, zoptymalizowane pod względem przestrzeni i wagi złącza. Złącza i wstępnie zmontowane zestawy kablowe firmy HARTING sprzyjają oszczędności czasu i tym samym umożliwiają przeprowadzenie zoptymalizowanego kosztowo remontu generalnego pojazdów szynowych, a dzięki swojej modułowości oferują optymalne warunki dla ewentualnego doposażenia instalacji lub jej rozbudowy w przyszłości.
W tym seminarium internetowym poznasz:
- Jak zoptymalizować koszty eksploatacji i konserwacji dzięki zastosowaniu rozwiązań Plug & Play
- Jak można spełnić aktualne normy kolejowe dzięki sprytnym rozwiązaniom zostawiającym potencjał do modernizacji
- Jak zmodernizować lub rozbudować sieci danych w celu przesyłania danych z dużą szybkością?
22.04.2021 (dostępne na życzenie już teraz)
Zwiększona wydajność energetyczna dzięki redukcji masy
Producenci pojazdów szynowych ciągle starają się ograniczyć zużycie energii na pasażerokilometr. Obok poprawy wykorzystania pojemności i stosowania efektywniejszych napędów, masa staje się jednym z najważniejszych potencjałów oszczędności. Kompaktowe i lżejsze złącza oraz zespoły kablowe o zredukowanej masie mogą przynieść wymierne korzyści. Potencjalne oszczędności wydają się niewielkie w porównaniu z całkowitą masą pociągu, ale mogą sięgać nawet kilku kilogramów na wagon.
W tym seminarium internetowym poznasz:
- Złącza zapewniające oszczędność masy do 10 kg na wagon
- Nowe rozwiązania systemowe zastępujące skrzynki dystrybucyjne, a tym samym optymalizujące prowadzenie przewodów
- Jak przyszłościowe okablowanie może przyczynić się do redukcji masy
- Jak można zaoszczędzić miejsce, na przykład dzięki naszej nowej serii złączy Han® HPR Compact
Dzięki rejestracji możesz dołączyć do całej serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa, które będą odbywać się od stycznia do kwietnia 2021 roku. Możesz dołączyć zarówno do jednego seminarium internetowego, jak i wszystkich czterech sesji. Jeśli nie masz czasu brać udziału na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu każdego seminarium internetowego otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niego.