Canlı Web Seminerleri
Demiryolu Web Semineri Serisi
Bu seride HARTING, demiryolu endüstrisindeki en önemli trendlere yönelik sistem konseptlerini tanıtacak.
2021 OCAK'tan NİSAN'a KADAR CANLI WEB SEMİNERİ SERİSİ
Kayıt olarak, 2021 Ocak'tan Nisan'a kadar sürecek olan Demiryolu Web Semineri Serisinin tamamına katılabilirsiniz. İsterseniz tek bir Web Seminerine veya dört oturumun hepsine katılmayı da seçebilirsiniz. Canlı olarak katılacak vaktiniz yoksa kayıt olmayı da seçebilirsiniz. Her Web Semineri bittikten sonra seminerin video kaydı bağlantısının bulunduğu bir e-posta alacaksınız.
KONULAR VE OTURUMLAR
28 OCAK 2021 (şu anda isteğe bağlı olarak mevcut, kayıt işleminin hemen ardından sunulur)
Yüksek hızlı veri iletimi için güçlü arayüzler
3 MART 2021 (şu anda isteğe bağlı olarak mevcut, kayıt işleminin hemen ardından sunulur)
Yüksek akımlar ve voltajlar için yüksek performanslı arayüzler
31 MART 2021 (şu anda isteğe bağlı olarak mevcut, kayıt işleminin hemen ardından sunulur)
Yükseltme ve retrofit çözümleri
22 NISAN 2021 (şu anda isteğe bağlı olarak mevcut, kayıt işleminin hemen ardından sunulur)
Ağırlığı azaltarak enerji verimliliği
28 OCAK 2021 (şu anda isteğe bağlı olarak mevcut)
Yüksek hızlı veri iletimi için güçlü arayüzler
Raylı taşıtlarda gereken veri iletişiminin miktarı artıyor. Yolcular Wi-Fi kullanarak aileleri, arkadaşları ve meslektaşları ile irtibatta kalmak istiyor. Aynı zamanda, yolcu bilgi ve eğlence sistemleri (passenger information and entertainment systems - PIES) güzergah ve hava durumu hakkında bilgi sağlıyor ve haber, eğlence veya reklam sunuyor.
Bu Web Seminerinde keşfedeceğiniz konular:
- Raylı taşıtlarda gelecekte de kullanılabilecek veri iletimi çözümleri
- Olağanüstü yüksek performanslı Ethernet kablajı (fiber optik dahil)
- Geleceğin Tek Perli Ethernet (SPE) gibi teknolojilerine bakış
3 MART 2021 (şu anda isteğe bağlı olarak mevcut)
Yüksek akımlar ve voltajlar için yüksek performanslı arayüzler
Enerji dağıtım sektörü, günümüzde oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Mevcut gereksinimler değişiyor ve yeni gereksinimler ortaya çıkıyor. Aynı zamanda, güç yoğunluğu artıyor ve sistemlerin daha verimli hale gelmesi gerekiyor. Yüksek akımların ve voltajların verimli ve her şeyden de önemlisi güvenli bir şekilde iletilmesi gerekiyor.
Bu Web Seminerinde keşfedeceğiniz konular:
- Raylı taşıtlarda enerji dağıtımı için UIC 522 arayüzüne alternatif çözümü de içeren yepyeni bir sistem mimarisi
- Yüksek akımın ve voltajın zorlu ortamlarda iletimi için güvenli çözümler
- Ayrıntılı olarak tasarlanmış bir kodlama kullanarak hızlı ve kolayca ölçeklendirilebilir çözümler kurma
- Daraltma veya bantlama olmadan güvenilir ekranlı çözümler gerçekleştirme
31 MART 2021 (şu anda isteğe bağlı olarak mevcut)
Yükseltme ve retrofit çözümleri
Yüksek güvenilirlik, düşük işletme ve bakım maliyetleri, basit, hatasız çalışma ve mevcut standartlara ve güvenlik normlarına uygunluk... bunlar, operatörlerin eskiyen filolarına bakım yapılırken bekledikleri özelliklerdir. Çok az esneklik ve retrofit seçeneği sunan "fiziksel bağlantı" adlı arayüzler, son derece esnek, alan ve ağırlık açısından optimize edilmiş konnektör çözümleri ile değiştirilmelidir. HARTING'in konnektörleri ve önceden monte edilmiş kablo setleri, raylı taşıtların zamandan tasarruf sağlanarak ve dolayısıyla maliyet açısından optimize edilmiş genel bakım çalışmalarını destekler ve sahip olduğu modülerlik sayesinde geleceğe yönelik retrofit / genişletme çalışmaları için en uygun koşulları sunar.
Bu Web Seminerinde keşfedeceğiniz konular:
- Tak & Çalıştır çözümler kullanarak işletim ve bakım maliyetlerini iyileştirme
- Akıllı, iyileştirme çözümlerini kullanarak demiryolu ile ilgili mevcut standartları karşılama
- Yüksek hızda veri iletimi için veri ağlarını iyileştirme veya retrofit
22 NISAN 2021 (şu anda isteğe bağlı olarak mevcut)
Ağırlığı azaltarak enerji verimliliği
Demiryolu taşıtı imalatçıları sürekli olarak, alınan yolcu-kilometre başına enerji tüketimini düşürmeye çalışmaktadır. Kapasite kullanımını artırmanın ve daha verimli sürücü motorları kullanmanın yanı sıra ağırlık, bu açıdan en önemli araçlardan bir tanesidir. Kompakt ve daha hafif konnektörler ve ayrıca ağırlığı azaltılmış kablo takımları bu konuda ölçülebilir katkı sağlayabilir. Elde edilebilecek tasarruflar, bir trenin toplam ağırlığına kıyasla düşük görünmektedir, ancak vagon başına birkaç kilograma kadar ulaşabilir.
Bu Web Seminerinde keşfedeceğiniz konular:
- Vagon başına 10 kg'a kadar ağırlık tasarrufu sağlayan konnektörler
- Dağıtım kutularını değiştirmeye ve böylece kablo yönlendirmesini optimize etmeye yönelik yeni sistem çözümleri
- Gelecek odaklı kablaj, ağırlığı azaltmaya nasıl katkıda bulunabilir?
- Yeni Han® HPR Compact konnektör serimiz gibi ürünlerle alan tasarrufu sağlama
Kayıt olarak, 2021 Ocak'tan Nisan'a kadar sürecek olan Demiryolu Web Semineri Serisinin tamamına katılabilirsiniz. İsterseniz tek bir Web Seminerine veya dört oturumun hepsine katılmayı da seçebilirsiniz. Canlı olarak katılacak vaktiniz yoksa kayıt olmayı da seçebilirsiniz. Her Web Semineri bittikten sonra seminerin video kaydı bağlantısının bulunduğu bir e-posta alacaksınız.