Live Web-Seminare

Web-Seminar Reihe 'Bahntechnik'

Im Rahmen dieser Web-Seminar Reihe stellt HARTING Systemkonzepte für die wichtigsten Trends in der Bahnindustrie vor.

LIVE WEB-SEMINAR REIHE VON JANUAR BIS APRIL 2021

Mit Ihrer Anmeldung können Sie an der kompletten Web-Seminar Reihe 'Bahntechnik' teilnehmen, die von Januar bis April 2021 stattfindet. Es steht Ihnen frei, an einem einzelnen Web-Seminar oder an allen vier Sitzungen teilzunehmen. Sie können sich auch anmelden, wenn Sie keine Zeit haben, live dabei zu sein. Sie erhalten nach jedem Web-Seminar eine E-Mail mit einem Link zur Videoaufzeichnung.

THEMEN UND TERMINE

27. Januar 2021 (nach Ihrer Anmeldung ist das Video on-demand für Sie verfügbar)
Leistungsstarke Schnittstellen für eine High-Speed-Datenübertragung

02. März 2021 (nach Ihrer Anmeldung ist das Video on-demand für Sie verfügbar)
Hochleistungsschnittstellen für hohe Ströme und Spannungen

30. März 2021 (nach Ihrer Anmeldung ist das Video on-demand für Sie verfügbar)
Lösungen für Upgrade und Nachrüstung

21. April 2021 (nach Ihrer Anmeldung ist das Video on-demand für Sie verfügbar)
Energieeffizienz durch Gewichtsreduzierung


 

27. JANUAR 2021 (jetzt on-demand verfügbar)

Leistungsstarke Schnittstellen für eine High-Speed-Datenübertragung

Der Umfang der Daten-Kommunikation in Schienenfahrzeugen wächst. Die Reisenden möchten während der Fahrt mit ihrer Familie, mit Freunden oder Kollegen in Kontakt bleiben und nutzen dafür das WLAN/WiFi. Gleichzeitig transportieren Passagier-Informations- und Entertainmentsysteme (PIES) Daten über die Route oder das Wetter und verbreiten Nachrichten, Unterhaltung oder Werbung.

In diesem Web-Seminar zeigen wir Ihnen:

  • Lösungen für eine zukunftssichere Datenübertragung in Schienenfahrzeugen
  • Out of the box Hochleistungs-Ethernet-Verkabelung (inklusive LWL)
  • einen Ausblick in zukünftige Technologien, wie Single Pair Ethernet (SPE)

 

02. MÄRZ 2021 (jetzt on-demand verfügbar)

Hochleistungsschnittstellen für hohe Ströme und Spannungen

Im Bereich der Energieverteilung herrscht aktuell eine sehr hohe Dynamik. Bestehende Anforderungen ändern sich, neue kommen hinzu. Gleichzeitig steigt die Leistungsdichte und Systeme müssen effizienter werden. Hohe Ströme und Spannungen müssen effizient und vor allem sicher übertragen werden.

In diesem Web-Seminar zeigen wir Ihnen:

  • eine komplett neue Systemarchitektur für die Energieverteilung in Schienenfahrzeugen inkl. einer Alternative zur UIC 552 Schnittstelle
  • sichere Lösungen für die Übertragung von hohen Strömen und Spannungen in rauen Umgebungen
  • wie Sie mittels durchdachter Kodierung schnell und einfach skalierbare Lösungen aufbauen
  • wie Sie ohne Schrumpfen und Tapen einfach zuverlässige Schirmungen realisieren

 

30. MÄRZ 2021 (jetzt on-demand verfügbar)

Lösungen für Upgrade und Nachrüstung

Eine hohe Zuverlässigkeit, niedrige Betriebs- und Wartungskosten, einfache fehleroptimierte Bedienung sowie die Einhaltung aktueller Standards und Sicherheitsnormen – das sind die Eigenschaften, die Betreiber erwarten, wenn ihre in die Jahre gekommene Flotte generalüberholt wird. Hierbei sollten die sogenannten "festverdrahteten" Schnittstellen, die wenig Flexibilität und Nachrüstmöglichkeiten bieten, gegen hochflexible platz- und gewichtsoptimierte Steckverbinderlösungen ersetzt werden. Steckverbinder und vorkonfektionierte Kabelsätze von HARTING unterstützen eine zeit- und somit kostenoptimierte Generalüberholung von Schienenfahrzeugen und bieten aufgrund ihrer Modularität optimale Bedingungen für eine zukunftsorientierte Nachrüstung / Erweiterung.

In diesem Web-Seminar zeigen wir Ihnen:

  • wie Sie die Betriebs- und Wartungskosten durch den Einsatz von Plug & Play-Lösungen optimieren können
  • wie Sie mit cleveren, nachrüstbaren Lösungen aktuell gültige bahnrelevante Normen erfüllen
  • wie Sie Datennetzwerke nachrüsten bzw. erweitern, um hohe Datenraten übertragen zu können

 

21. APRIL 2021 (jetzt on-demand verfügbar)

Energieeffizienz durch Gewichtsreduzierung

Die Hersteller von Schienenfahrzeugen versuchen den Energieverbrauch je gefahrenem Personen-Kilometer kontinuierlich zu verringern. Das Gewicht zählt dabei, neben der Erhöhung der Auslastung und immer effizienteren Antrieben, zu den wichtigsten Hebeln. Kompaktere und leichtere Steckverbinder sowie gewichtsreduzierte Kabelkonfektionen können einen messbaren Beitrag leisten. Die möglichen Einsparungen erscheinen im Vergleich zum Gesamtgewicht eines Zuges auf den ersten Blick gering, können aber bis zu einigen Kilogramm pro Waggon betragen.

In diesem Web-Seminar zeigen wir Ihnen:

  • Steckverbinder, die eine Gewichtseinsparung von bis zu 10 kg pro Waggon ermöglichen
  • neue Systemlösungen, um Verteilerkästen zu ersetzen und dadurch Kabelführungen zu optimieren
  • einen Ausblick, wie eine zukunftsorientierte Verkabelung zur Gewichtsreduzierung beitragen kann
  • wie Sie mit Steckverbindern Platzersparnisse erzielen können, z. B. mit der neuen Han® HPR Compact Baureihe

 

Mit Ihrer Anmeldung können Sie an der kompletten Web-Seminar Reihe 'Bahntechnik' teilnehmen, die von Januar bis April 2021 stattfindet. Es steht Ihnen frei, an einem einzelnen Web-Seminar oder an allen vier Sitzungen teilzunehmen. Sie können sich auch anmelden, wenn Sie keine Zeit haben, live dabei zu sein. Sie erhalten nach jedem Web-Seminar eine E-Mail mit einem Link zur Videoaufzeichnung.

JETZT ANMELDEN UND DABEI SEIN!

Jetzt zu unserem Web-Seminar anmelden und zusätzlich HARTING News abonnieren. Nach Ausfüllen des Formulars erhalten Sie eine Bestätigung mit Ihren persönlichen Zugangsdaten für das Web-Seminar.
Ich akzeptiere die Datenschutzhinweise und Nutzungsbedingungen.