Seria seminariów internetowych na temat kolejnictwa
Rozwiązania do rozbudowy i modernizacji
SEMINARIUM INTERNETOWE NA ŻYCZENIE
Dzięki rejestracji możesz dołączyć do całej serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa, które będą odbywać się od stycznia do kwietnia 2021 roku. Możesz dołączyć zarówno do jednego seminarium internetowego, jak i wszystkich czterech sesji. Jeśli nie masz czasu brać udziału na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu każdego seminarium internetowego otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niego.
Wysoka niezawodność, niskie koszty eksploatacji i konserwacji, prosta, bezbłędna obsługa oraz zgodność z obowiązującymi standardami i normami bezpieczeństwa - to cechy, których oczekują operatorzy podczas remontu starzejącego się parku maszynowego. Połączenia, które są wykonane "na sztywno", oferują mało elastyczności i możliwości modernizacji i powinny zostać zastąpione przez wysoce elastyczne, zoptymalizowane pod względem przestrzeni i masy złącza.
Złącza i wstępnie zmontowane zestawy kablowe firmy HARTING sprzyjają oszczędności czasu i tym samym umożliwiają przeprowadzenie zoptymalizowanego kosztowo remontu generalnego pojazdów szynowych, a dzięki swojej modułowości oferują optymalne warunki dla ewentualnego doposażenia instalacji lub jej rozbudowy w przyszłości.
W tym seminarium internetowym poznasz:
- Jak zoptymalizować koszty eksploatacji i konserwacji dzięki zastosowaniu rozwiązań Plug & Play
- Jak można spełnić aktualne normy kolejowe dzięki sprytnym rozwiązaniom zostawiającym potencjał do modernizacji
- Jak zmodernizować lub rozbudować sieci danych w celu przesyłania z dużą szybkością?
Szczegóły seminarium internetowego
- Język: angielski
- Czas trwania: 30 minut + 15 minut sesji pytań i odpowiedzi
- Film dostępny na życzenie po rejestracji do serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa
Rejestracja dla innych stref czasowych:
Eksperci
Dzięki rejestracji możesz dołączyć do całej serii seminariów internetowych na temat kolejnictwa, które będą odbywać się od stycznia do kwietnia 2021 roku. Możesz dołączyć zarówno do jednego seminarium internetowego, jak i wszystkich czterech sesji. Jeśli nie masz czasu brać udziału na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu każdego seminarium internetowego otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niego.