Vasúti webináriumsorozat
Modernizálási és átalakítási megoldások
WEBINÁRIUM IGÉNY SZERINT
A regisztrációval megnézheti a teljes Vasúti webináriumsorozatot, melyek időpontja 2021. január és április közé esik. Szabadon csatlakozhat egyetlen webináriumhoz, de akár mind a négy előadásra is. Akkor is regisztrálhat, ha nincs ideje élőben részt venni. Minden webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét.
Nagyfokú megbízhatóság, alacsony üzemi és karbantartási költségek, egyszerű és hibamentes működés, megfelelés az érvényes szabványoknak és biztonsági előírásoknak: az üzemeltetők ezeket a jellemzőket várják el az öregedő flottájuk felújítását követően. A minimális rugalmasságot és felújíthatóságot kínáló, „vezetékek közvetlen bekötése” technológiát használó interfészeket fel kell váltani a rendkívül rugalmas, helytakarékos és súlyoptimalizált csatlakozó megoldásokkal.
A HARTING csatlakozói és előszerelt kábelkészletei elősegítik a vasúti járművek időtakarékos és költségoptimalizált felújítását, és a modularitásukkal optimális feltételeket teremtenek a jövőorientált felújításhoz/bővítéshez.
Ezen a webináriumon megismerheti:
- Hogyan optimalizálja a működési és karbantartási költségeket a Plug & Play megoldások használatával
- Miként felelhet meg a vonatkozó vasúti szabványok követelményeinek az okos és felújítható megoldásokkal
- Miként újítsa fel vagy bővítse az adathálózatokat a magasabb átviteli sebesség elérése érdekében
A webinárium részletei
- Nyelv: angol
- Időtartam: 30 perc + 15 kérdések-válaszok
- A videó elérhető azt követően, hogy regisztrált a Vasúti webináriumsorozatra
Regisztráljon a különböző időzónákra:
Szakértők
A regisztrációval megnézheti a teljes Vasúti webináriumsorozatot, melyek időpontja 2021. január és április közé esik. Szabadon csatlakozhat egyetlen webináriumhoz, de akár mind a négy előadásra is. Akkor is regisztrálhat, ha nincs ideje élőben részt venni. Minden webinárium végén megkapja a videófelvétel linkjét.