Järnväg Webbinarieserie
Lösningar för uppgraderingar och eftermonteringar
WEBBINARUM PÅ BEGÄRAN
Med din anmälan kan du delta den kompletta Järnväg Webbinarieserien som äger rum från januari till april 2021. Du kan kostnadsfritt delta på ett enda webbinarium eller alla fyra presentationer. Du kan anmäla dig även om du inte har tid att delta i realtid. Du får e-post efter varje webbinarium med en länk till videoinspelningen.
Hög tillgänglighet, låga drifts- och underhållskostnader, en enkel och felfri drift och överensstämmelse med gällande standarder och säkerhetsnormer – det är de egenskaper som driftsansvariga förväntar sig när den åldrande maskinparken ska få sin översyn. De ”fasta” gränssnitten, som innebär minimal flexibilitet och eftermonteringsmöjligheter, ska bytas ut mot högflexibla utrymmes- och viktoptimerade kontaktdonslösningar.
Kontaktdon och förinstallerade kabelsatser från HARTING stödjer en tidsbesparande och därmed kostnadsoptimerad allmän översyn på spårfordon och ger, tack vare modulariteten, optimala förutsättningar för framtidssäkrad eftermontering/utbyggnad.
I det här webbinariet kommer du att upptäcka:
- Hur du optimerar drifts- och underhållskostnader genom att använda Plug & Play-lösningar
- Hur du kan möta dagens spårrelevanta standarder med smarta eftermonteringslösningar
- Hur du eftermonterar eller bygger ut datanätverk för att överföra stora datamängder
Webbinarie detaljer
- Språk: engelska
- Tidsåtgång: 30 minuter + 15 minuter frågor&svar
- Video tillgänglig på begäran efter din anmälan för Järnväg Webbinarieserien
Anmäl dig för olika tidszoner:
Experter
Med din anmälan kan du delta den kompletta Järnväg Webbinarieserien som äger rum från januari till april 2021. Du kan kostnadsfritt delta på ett enda webbinarium eller alla fyra presentationer. Du kan anmäla dig även om du inte har tid att delta i realtid. Du får e-post efter varje webbinarium med en länk till videoinspelningen.