Serie di webseminar sulle applicazioni ferroviarie
Soluzioni per il revamping in ambito ferroviario
WEBSEMINAR ON-DEMAND
La registrazione dà diritto a partecipare a tutta la serie di webseminar in campo ferroviario che si terrà da gennaio ad aprile 2021. È possibile scegliere di partecipare a singoli webseminar o a tutte e quattro le sessioni. È possibile registrarsi ai webseminar anche se non si è sicuri di poterli frequentare in tempo reale. Al termine del webseminar riceverete un messaggio di posta elettronica con il link alla registrazione video dello stesso.
Alta affidabilità, bassi costi di esercizio e di manutenzione, operatività semplice e senza errori, rispetto degli standard e delle norme di sicurezza vigenti: queste sono le caratteristiche che i gestori si attendono quando le loro flotte più "attempate" vengono sottoposte a revisione generale. Le interfacce "a cablaggio fisso", poco flessibili e con poche possibilità di retrofit, devono essere sostituite da soluzioni con connettori dall'ingombro e dal peso ottimizzati.
I connettori e i cablaggi pre-assemblati di HARTING contribuiscono a mantenere bassi costi e tempistiche di una revisione generale dei veicoli ferroviari; inoltre, grazie alla loro modularità, offrono la possibilità di future espansioni / opzioni di retrofit.
In questo webseminar scoprirete:
- Come ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione utilizzando soluzioni Plug & Play
- Come ottemperare alle attuali normative ferroviarie mediante soluzioni intelligenti di retrofit
- Come riammodernare o espandere le reti di dati per ottenere velocità di trasmissione elevate
Dettagli del webseminar
- Lingua: inglese
- Durata: 30 minuti + 15 minuti di Q&A
- Video disponibile on-demand dopo esservi registrati alla serie di webseminar sulle applicazioni ferroviarie
Gli esperti
La registrazione dà diritto a partecipare a tutta la serie di webseminar in campo ferroviario che si terrà da gennaio ad aprile 2021. È possibile scegliere di partecipare a singoli webseminar o a tutte e quattro le sessioni. È possibile registrarsi ai webseminar anche se non si è sicuri di poterli frequentare in tempo reale. Al termine del webseminar riceverete un messaggio di posta elettronica con il link alla registrazione video dello stesso.