Prodotti & Soluzioni
Switch Ethernet Industriali
Gli switch Ethernet non gestiti della serie Ha-VIS eCon offrono ora ulteriori nuovi modelli con porte per cavi in fibra ottica e RJ45 per consentire una configurazione e un ampliamento efficiente delle reti Ethernet.
Le reti dei moderni stabilimenti produttivi diventano sempre più complesse. Gli switch Ethernet non gestiti della serie Ha-VIS eCon offrono ora ulteriori nuovi modelli con porte per cavi in fibra ottica e RJ45 per consentire una configurazione e un ampliamento efficiente delle reti Ethernet. Le serie Ha-VIS eCon 2000 e 3000 consentono di reagire in maniera ottimale in qualsiasi condizione di spazio e di utilizzo.
Serie Ha-VIS eCon 2000 - design piatto
Gli switch Ethernet non gestiti della serie Ha-VIS eCon 2000 dispongono di un massimo di 16 porte fast Ethernet e sono disponibili anche nella versione a 7 porte full Gigabit. I clienti possono così espandere la propria struttura di rete o crearne una ex novo risparmiando tempo e denaro. Grazie al design particolarmente piatto, gli switch trovano impiego anche in installazioni nelle quali lo spazio in direzione del collegamento frontale del cavo è ridotto. Le porte RJ45 e FOC sono posizionate sul lato frontale dello switch, per poter collegare i cavi in maniera rapida e semplice. L'abbinamento con il design piatto rendono il prodotto veramente unico.
Serie Ha-VIS eCon 3000 - design sottile
Gli switch Ethernet non gestiti della serie Ha-VIS eCon 3000 dispongono di un massimo di 10 porte fast Ethernet e rappresentano un'opzione economica e veloce per espandere o creare ex novo strutture di rete. Gli switch full Gigabit sono disponibili con un massimo di 7 porte, per applicazioni con flussi di dati elevati. Il design sottile degli switch consente un'elevata densità di impaccamento su binario DIN. Grazie al binario din integrato nella custodia, gli switch possono essere installati sul campo in maniera veloce e semplice, con conseguente risparmio di tempo e denaro.
Panoramica dei vantaggi
- Gamma unica di versioni: oltre 200
- Design compatto
- PoE+ standard integrato
- Intervallo di temperatura esteso
- Full Gigabit Ethernet
- Efficienza energetica