Prodotti & Soluzioni
Ha-VIS eCon 2000 - design piatto
Grazie al design particolarmente piatto, gli switch trovano impiego anche in installazioni nelle quali lo spazio in direzione del collegamento frontale del cavo è ridotto.
Gli switch Ethernet non gestiti della serie Ha-VIS eCon sono disponibili in una vasta scelta di modelli e offrono numerosissimi vantaggi. Le cinque caratteristiche più importanti sono:
Design piatto
Con una profondità di 27 mm gli switch della serie Ha-VIS eCon 2000 si adattano perfettamente nei quadri a profondità ridotta.
Compensazione di temperatura industriale
Tutti i modelli sono disponibili con intervallo di temperature esteso, da -40 fino a +70 °C. Als günstigere Alternative stehen C-Temp-Varianten für den Bereich von 0 °C bis +55 °C zur Verfügung
Ethernet a efficienza energetica
Durch eine intelligente Regelung des Stromverbrauchs bei geringer Datenaktivität, reduzieren Ha-VIS eCon Ethernet Switches den Energieverbrauch um bis zu 50 Prozent.
Switch Ethernet non gestiti in quadri elettrici piatti
Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic
Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic
- Architettura fast Ethernet non bloccante, conforme alla norma IEEE 802.3
- Varianti con intervallo di temperatura industriale, da -40°C a +70°C
- Ampia gamma di tensioni di alimentazione: 24/48 V DC
- Protezione contro le sovratensioni impulsive e l'inversione di polarità
- Consumo energetico minimo grazie all'Ethernet ad efficienza energetica
Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+
Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+
- Alimentazione di 4 apparecchi terminali tramite PoE+ (137 watt), in conformità alla norma IEEE 802.3at
- Architettura fast Ethernet non bloccante, conforme alla norma IEEE 802.3
- Varianti con intervallo di temperatura industriale, da -40°C a +70°C
- Protezione contro le sovratensioni impulsive e l'inversione di polarità
- Ampia gamma di tensioni di alimentazione: 24/48 V DC
- Consumo energetico minimo grazie all'Ethernet ad efficienza energetica
Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic
Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic
- Architettura Full Gigabit Ethernet non bloccante, conforme alla norma IEEE 802.3
- Compatibile con i jumbo frame (10 kB)
- Varianti con intervallo di temperatura industriale, da -40°C a +70°C
- Protezione contro le sovratensioni impulsive e l'inversione di polarità
- Ampia gamma di tensioni di alimentazione: 24/48 V DC
- Consumo energetico minimo grazie all'Ethernet ad efficienza energetica
Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+
Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+
- Alimentazione di 4 apparecchi terminali tramite PoE+ (137 watt), in conformità alla norma IEEE 802.3at
- Architettura Full Gigabit Ethernet non bloccante, conforme alla norma IEEE 802.3
- Compatibile con i jumbo frame (10 kB)
- Varianti con intervallo di temperatura industriale, da -40°C a +70°C
- Ampia gamma di tensioni di alimentazione: 24/48 V DC
- Protezione contro le sovratensioni impulsive e l'inversione di polarità
- Consumo energetico minimo grazie all'Ethernet ad efficienza energetica