Products & Solutions

Ha-VIS eCon 2000 - 플랫 설계

또한, 해당 스위치는 상당히 평평하게 설계되어 전면에 케이블 연결로 공간이 제한된 설비에서도 사용할 수 있습니다.

Ha-VIS eCon 시리즈의 언매니지드 이더넷 스위치는 다양한 모델과 다양한 이점을 제공합니다. 가장 핵심적인 다섯가지 주요 특징은 다음과 같습니다.

플랫 설계
깊이 27mm의 Ha-VIS eCon 2000 시리즈 스위치는 낮은 설치 깊이의 캐비닛에 완벽하게 들어맞습니다.

PoE+
PoE (Power-over-Ethernet)를 사용하면 이더넷 데이터 케이블을 통해 최종 장치에 전원을 공급할 수 있습니다. 이더넷 스위치의 PoE + standard(IEEE 802.3at)을 사용하면 포트 당 연결된 장비에 최대 4x 34.2 watts를 사용할 수 있습니다.

산업 온도 범위
Ha-VIS eCon 제품군에서 제공하는 모든 제품은 산업용 어플리케이션을 위한 확장된 허용온도 -40°C ~ +70°C 범위에서 사용 가능합니다. 보다 경제적인 대안으로 0°C ~ +55°C 범위의 C-temp 버전을 사용할 수 있습니다.

에너지 효율적 이더넷
Ha-VIS eCon 스위치는 대기 모드 또는 데이터 활동이 활발하지 않을 때 소비 전력량을 지능적으로 조절하고 발열을 감소시켜 에너지 소비를 최대 50%까지 줄입니다.

Full Gigabit Ethernet
산업 부문의 데이터 용량은 점증하고 있습니다. 모든 포트에서 동시에 1000Mbit/s의 데이터 전송 속도와 점보 프레임의 전체 지원을 통해 데이터 처리량이 높은 어플리케이션을 미래 대비적으로 포지셔닝할 수 있습니다.

언매니지드 이더넷 스위치 - 평평한 캐비닛

Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic

Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic

  • IEEE 802.3 규격에 따른 고속 이더넷 넌블로킹(non-blocking) 스위치 구조    
  •  -40°C ~+70°C의 산업에 적합한 온도 범위 적용된 제품 버전
  • 폭넓은 범위의 전원 공급장치 24/48 VDC
  • 서지 보호 및 역극성 보호
  • 에너지 효율적 이더넷으로 인한 에너지 소비 최소화

Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

  • IEEE 802.3at 규격에 따라 PoE+ (137 watts)를 통해 최대 4개의 단말 장치에 에너지 공급
  • IEEE 802.3 규격에 따른 고속 이더넷 넌블로킹(non-blocking) 스위치 구조
  •  -40°C ~+70°C의 산업에 적합한 온도 범위 적용된 제품 버전
  • 서지 보호 및 역극성 보호
  • 폭넓은 범위의 전원 공급장치 24/48 VDC
  • 에너지 효율적 이더넷으로 인한 에너지 소비 최소화

Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic

Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic

  • IEEE 802.3 규격에 따른 Full Gigabit Ethernet 넌블록킹(Non-Blocking) 스위치 구조     
  • 점보 프레임 지원 (10kB)
  •  -40°C ~+70°C의 산업에 적합한 온도 범위 적용된 제품 버전
  • 서지 보호 및 역극성 보호
  • 폭넓은 범위의 전원 공급장치 24/48 VDC
  • 에너지 효율적 이더넷으로 인한 에너지 소비 최소화

Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

  • IEEE 802.3at 규격에 따라 PoE+ (137 watts)를 통해 최대 4개의 단말 장치에 에너지 공급
  • IEEE 802.3 규격에 따른 Full Gigabit Ethernet 넌블록킹(non-blocking) 스위치 구조
  • 점보 프레임 지원 (10kB)
  •  -40°C ~+70°C의 산업에 적합한 온도 범위 적용된 제품 버전
  • 폭넓은 범위의 전원 공급장치 24/48 VDC
  • 서지 보호 및 역극성 보호
  • 에너지 효율적 이더넷으로 인한 에너지 소비 최소화

카탈로그, 브로셔, 광고지

eCatalogue에 수록된 HARTING 이더넷 스위치