Products & Solutions
Han-Eco® – 고성능 플라스틱 커넥터
Han-Eco®는 초경량 모듈형 커넥터입니다. 인터페이스의 무게와 가격을 최적화할 때 이상적인 솔루션이 형성됩니다.
Han-Eco®는 고성능 플라스틱으로 제작된 다양한 후드 및 하우징 제품군이 포함됩니다. 환경 영향에 대해 견고하게 제작되어, 후드 및 하우징은 실내 및 실외 용도에 모두 적합합니다. 또한, 플라스틱의 사용은 금속 소재에 비해 중량 및 비용 면에서 상당한 이점을 가져다 줍니다.
Han-Eco® Modular
다양한 종류의 Han-Modular® 모듈은 Han-Eco® Modular의 후드 및 하우징으로 직접 삽입될 수 있습니다. 조립하는 데 나사 및 공구가 전혀 필요하지 않습니다. 설치는 "클릭 & 체결"라고 불리는 간단하고 신뢰할 수 있는 잠금 솔루션에 기초합니다. 이는 실외뿐만 아니라 실내에서 플라스틱 후드 및 하우징에 대한 다양한 새로운 적용 가능성을 열어줍니다.
특징: Han® B standard 내부의 동급 해당 부품에 비교하면, Han® Modular의 네 가지 표준 크기의 각 후드/하우징은 모듈 하나를 더 사용할 수 있는 충분한 공간을 제공합니다.
Han-Eco® A
본 제품의 슬림 설계로 인해, Han-Eco® A 시리즈는 다수의 어플리케이션을 위한 매력적인 플라스틱 대안을 제시합니다. Han-Eco® A는 시간절약형 후방 장착 옵션이 제공되기 때문에 캐비닛 안쪽에서 스위치 캐비닛 벽에 직접 손쉽게 설치할 수 있습니다. 사전 조립된 인서트가 포함된 고정 프레임은 캐비닛에 부착되는 벌크헤드 장착 하우징에 후방에서 결합됩니다. 또한, 전방에서 결합하는 기존의 인서트 및 프레임 장착 방법도 여전히 활용 가능합니다.
Han-Eco® B
Han-Eco® B 시리즈는 표준 Han® B 금속 하우징 시리즈에 해당하는 플라스틱 제품으로 구성됩니다. 전체 산업 표준과 마찬가지로, 플라스틱 시리즈는 6B에서 24B 규격으로 출시되었습니다. 일체형과 모듈형 인서트, 두가지 모두 삽입할 수 있으며, 모듈형은 Han-Modular® 힌지 프레임과 결합하여 사용될 수 있습니다. Han-Eco® A 커넥터와 마찬가지로, Han-Eco® B를 사용하면 일체형 및 모듈형 인서트, 두가지 유형 모두 벌크헤드 장착 하우징에 후방 장착이 가능합니다.
Han-Eco® in der Anwendung:
Effiziente Vorkonfektionierung von Kabelbäumen spart Zeit und reduziert Kosten
Der Einsatz von Steckverbindern im Schaltschrank bringt bei der Montage von Kabelbäumen bislang nicht vermeidbare Aufwände mit sich: Vorkonfektionierte Steckverbinder-Einsätze müssen von außen in ein Anbaugehäuse an der Schaltschrankinnenwand eingeschoben werden. Die neue Möglichkeit der rückwärtigen Montage bringt deutliche Zeitvorteile mit sich. Dies kann zu einer signifikanten Kostenreduktion beitragen. Lesen Sie mehr!
HARTING Steckverbinder tragen zur Gewichtsreduzierung bei
Die Steigerung der Energieeffizienz und die Gewichtsreduzierung zählen zu den wichtigsten Trends im Schienenfahrzeugbau. Wie aber lässt sich die Energie-Effizienz von Schienenfahrzeugen verbessern? Einen messbaren Beitrag können Steckverbinder leisten. Erfahren Sie, wie!
Steckverbinder vereinfachen den Schaltschrankbau
Die Suche nach Einsparpotenzialen ist ein zentrales Thema in der Windindustrie. Dank neuer Montageoptionen können Steckverbinder-Einsätze von der Innenseite des Schaltschrankes montiert werden. Dadurch können viele Installationsschritte in die Konfektionierung vorverlagert werden, wodurch teure Arbeitsstunden von Technikern in der Anlagemontage eingespart werden. Lesen Sie mehr!
Mit der Wahl des richtigen Steckverbinders bis zu 50% mehr Energieeffizienz erreichen
Der weltweite Markt für Rechenzentren erfährt Jahr für Jahr ein explosives Wachstum. Mit zunehmender Nutzung ist auch der Energiebedarf stetig gestiegen und macht inzwischen einen erheblichen Teil des weitweiten Strombedarfs aus.Neben der nachhaltigen Nutzung erneuerbaren Energien, liegt der Schlüssel auch in der Steigerung der Energieeffizienz des derzeitigen Verbrauchs. Erfahren Sie, wie Sie den Energie-Einsatz (PUE) Ihrer Anlage optmieren, indem Sie Energieverluste minimieren.
고객의 소리:
고객의 이점 한눈에 보기
- 상호 체결가능한 표준형 Han-Eco® A 및 Han-Eco® B의 금속 및 플라스틱 제품 버전
- 후면 장착 옵션으로 상당한 설치 시간 절약
- 높은 기계적 내구성을 구비한 경량 솔루션
- 강화된 환경 요건에 사용가능한 실외 제품버전
- 플라스틱 소재 부식 방지 후드 및 하우징
- UL94 V0 규격에 따른 내화성