Products & Solutions
Han-Eco® – kunststof connectoren met hoge prestaties
Han-Eco® is een zeer lichte modulaire connector. De connector vormt een ideale oplossing op het gebied van optimalisatie van gewicht en prijs van een interface.
Han-Eco® omvat een reeks kappen en behuizingen die zijn geproduceerd van hoogwaardig kunststof. Vanwege hun bestendigheid tegen omgevingsinvloeden zijn de kappen en behuizingen geschikt voor zowel toepassingen binnen- als buitenhuis. Het gebruik van kunststof levert ook aanzienlijke gewichts- en kostenvoordelen op in vergelijking met metalen kappen en behuizingen.
Han-Eco® Modular
Een groot deel van de Han-Modular®-modules kan rechtstreeks in de kappen en behuizingen van de Han-Eco® Modular worden ingestoken. Voor deze montage zijn geen schroeven en gereedschappen nodig. De installatie is gebaseerd op een eenvoudige en betrouwbare vergrendelingsoplossing genaamd "Click & Mate". Deze opent vele nieuwe toepassingsmogelijkheden voor kunststof kappen en behuizingen, zowel in de binnen- als de buitenruimte.
De speciale functie: vergeleken met de equivalente tegenhangers binnen de Han® B-standaard, biedt iedere kap/behuizing van de vier standaardafmetingen van Han-Eco® Modulair voldoende ruimte voor een extra module.
Han-Eco® A
Dankzij het slanke ontwerp biedt de Han-Eco® A-serie een aantrekkelijk kunststof alternatief voor vele toepassingen. Han-Eco® A biedt een gemakkelijke rechtstreekse installatie op de wand van de schakelkast, aan de binnenkant van de kast, door een tijdbesparende bevestigingsoptie aan de achterkant. Het bevestigingsframe met vooraf gemonteerde inzetstukken maakt aan de achterkant verbinding met de gemonteerde behuizing van de scheidingswand, die op de kast moet worden bevestigd. Bovendien is het nog steeds mogelijk om de inzetstukken en frames aan de voorkant op de klassieke manier te bevestigen.
Han-Eco® B
De Han-Eco® B-serie vormt de kunststof equivalent van de standaard metalen Han® B-behuizingsserie. Overeenkomstig de algemene industriestandaard zijn de kunststofseries verkrijgbaar in de afmetingen 6B tot en met 24B. Zowel het monoblock als de modulaire inzetstukken kunnen worden ingestoken; de laatstgenoemde in combinatie met het scharnierframe van Han-Modular®. Net als Han-Eco® A-connectoren maakt Han-Eco® B de bevestiging via de achterkant van beide typen inzetstukken, monoblock en modulair, in de gemonteerde behuizing op de scheidingswand mogelijk.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Metalen en kunststoffen varianten van standaarden Han-Eco® A en Han-Eco® B zijn onderling uitwisselbaar
- De optie voor bevestiging via de achterkant vermindert aanzienlijk de installatietijden
- De lage-gewichtsoplossing biedt een hoge mechanische robuustheid
- Varianten voor de buitenruimte verkrijgbaar voor verbeterde omgevingsvereisten
- Corrosiebestendige kappen en behuizingen gemaakt van kunststof
- Brandwerendheid volgens UL94 V0