Products & Solutions
Han-Eco® – conectores plásticos de alto desempenho
O Han-Eco® é um conector modular que praticamente não pesa nada. Ele é uma solução ideal quando se precisa de otimização de peso e preço da interface.
O Han-Eco® inclui um conjunto de carcaças e bases feitas de plástico de alto desempenho. Graças à sua resistência a impactos do ambiente, as bases e carcaças são adequadas para aplicações externas e internas. O uso de plástico também proporciona vantagens significativas de peso e custo sobre bases e carcaças de metal.
Han-Eco® Modular
Um vasto conjunto de módulos Han-Modular® pode ser diretamente inserido em carcaças e bases do Han-Modular®. Nenhum parafuso ou ferramenta é necessário para a montagem. A instalação é baseada em uma solução simples e confiável de travamento chamada "Click & Mate". Isso abre uma imensidão de novas possibilidades de aplicação para bases e carcaças plásticas, tanto em ambientes internos quanto externos.
O recurso especial: comparado com outras peças equivalentes no padrão Han® B, cada carcaça/base dos quatro tamanhos padrão do Han-Eco® Modular oferece espaço suficiente para um módulo a mais.
Han-Eco® A
Graças ao seu design slim, a série Han-Eco® A oferece uma alternativa plástica atraente para diversas aplicações. Han-Eco® A possibilita fácil instalação diretamente na parede do armário de distribuição, de dentro do quadro, graças a uma opção de montagem traseira que economiza tempo. O quadro de retenção, com seu inserto pré-montado, se encaixa na traseira da base de montagem embutida que deve ser acoplada ao quadro. Além disso, ainda é possível a montagem convencional de insertos e quadros pela parte frontal.
Han-Eco® B
A série Han-Eco® B forma o equivalente plástico da série de bases de metal Han-Eco® B padrão. Assim como o padrão geral da indústria, a série plástica está disponível em tamanhos 6B a 24B. Ambos insertos monobloco e modular podem ser inseridos, sendo este último em combinação com o quadro articulado Han-Modular®. Assim como conectores Han-Eco® A, o Han-Eco® B permite a montagem traseira de ambos os tipos de insertos, monobloco e modular, na base de montagem embutida.
Suas vantagens em resumo:
- Podem ser combinadas as versões plásticas e metálicas de Han-Eco® A e Han-Eco® B padrão, respectivamente
- A opção de montagem traseira diminui consideravelmente os tempos de instalação
- Solução leve oferecendo alta robustez mecânica
- Versões para ambientes externos disponíveis para requisitos ambientais superiores
- Carcaças e bases plásticas resistentes à corrosão
- Resistência ao fogo conforme UL94 V0