Products & Solutions
RJ Industrial® Multifeature
O plug RJ45 de montagem fácil em campo e sem necessidade de uso de ferramentas
HARTING RJ Industrial Multifeature
No topo de todas as listas de desejos dos instaladores de rede Ethernet está a montagem fácil e rápida da infraestrutura da rede. Nas soluções para redes industriais RJ 45 tradicionais, o tempo de confecção se divide em 50% para preparação do cabo e 50% para conexão. Com nosso novo RJ Industrial® Multifeature, você vai ter um conector absolutamente robusto e seguro com ferramentas de corte integradas para a montagem rápida e fácil. É possível uma economia de tempo de cerca de 25% na montagem.
Isso dispensa completamente esta etapa que consome muito tempo e toda a montagem fica mais de 25% mais rápida. Não há mais necessidade de encurtar os fios individuais oito (8) vezes utilizando o cortador de fio, além de que a qualidade do processo de conexão também melhorou. Os fios são sempre encurtados no mesmo local em cada conector, o que também garante que o desempenho HF de todas as montagens seja idêntico. A usabilidade de fios flexíveis e rígidos de AWG 26 a 22, a fixação robusta do cabo e o conector angular com direção variável da saída do cabo são todos características adicionais que oferecem grandes vantagens aos clientes.