Products & Solutions

Sistemas de cabos

A sua solução em cabeamento para dados, sinais e potência

O sistema de cabos da HARTING atende os mais diversos requisitos da indústria, setor eólico e mercado ferroviário. Além de uma ampla gama de sensores e atuadores, também fornecemos soluções prontas para transmissão de dados, sinais e potência. Dependendo da sua aplicação, você pode usar conectores montáveis no local bem como versões sobremoldadas, com bases de plástico ou metal. Além de soluções padronizadas, também oferecemos versões personalizadas, feitas precisamente sob medida para satisfazer os seus requisitos individuais.

Dados (cobre)

Sistemas de cabos Han® F+B

Combina perfeitamente com requisitos higiênicos rigorosos

Os sistemas de cabos simples pré-montados e testados, juntamente com a integração do barramento de campo (Cat.5e) permitem taxas de transmissão de até 100 Mbit/s.

 

Saiba mais!

Cabo de dados

Transmissões confiáveis sob condições ambientais severas

Os cabos de dados feitos de cobre HARTING para velocidades de transmissão Ethernet de 100 Mbit/s até 10 Gbit nos ambientes industriais, setor ferroviário e aplicações navais e costeiras.

 

Saiba mais!

Sistemas de cabos HARTING ix Industrial® para dados

A nossa resposta aos desafios que estarão presentes na Indústria 4.0 e IoT

Sistemas de cabos HARTING ix Industrial® – pequenos, robustos, com taxas de transmissão de até 10 Gbit/s Ethernet (cat.6A).

 

Saiba mais!

Sistemas de cabos M8/M12

Ideal para altas transmissões de dados em ambientes IP65/67

Sistemas de cabos M8 e M12 para transmissão de Fast Ethernet 100 Mbits/s (codificação D; Cat. 5) bem como 10 Gbit/s (codificação X; Cat. 6A).

 

Saiba mais!

Sistemas de cabos RJ45

RJ45 para altas taxas de transmissão de dados em ambientes severos

Soluções RJ45 em bases desprotegidas e protegidas para transmissão Fast Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5 e Cat.5e) e até 10 Gbit/s Ethernet (Cat.6A).

 

Saiba mais!

Dados (fibra óptica)

Conjunto de cabos de feixe luminoso expandido

Confiáveis, mesmo sob as condições mais severas

A tecnologia de feixe luminoso expandido da HARTING é extremamente robusta e resistente a contaminantes. Esse produto foi projetado para garantir conexões ópticas confiáveis enquanto opera nos ambientes mais difíceis, severos e sujos.

 

Saiba mais!

Usando juntas rotativas de fibra óptica para aplicações rotativas

Transmissão por fibra óptica - uma solução inovadora em sistemas rotativos

Solução de fibra óptica ao transmitir dados em banda larga de um sistema rotativo para um sistema estático.

 

Saiba mais!

Sinal

Sistemas de cabos Han® 1A

Pré-montado e de uso universal

Sistemas de cabos Han® 1A a solução compacta e robusta para transmissão de sinais.

 

Saiba mais!

Sistemas de cabos Han® F+B

Combina perfeitamente com requisitos higiênicos rigorosos

Os sistemas de cabos simples pré-montados e testados permitem até 10A e 250V na faixa de controle.

 

Saiba mais!

Sistemas de cabos M23

Conexão robusta para componentes de drive

Sistemas de cabos M23, a interface para transmissão de sinais.

 

Saiba mais!

Sistemas de cabos HARTING ix Industrial® para sinais

A nossa resposta aos desafios que estarão presentes na Indústria 4.0 e IoT

Sistemas de cabos HARTING ix Industrial® – pequenos, robustos para a transmissão de sistemas BUS seriais e sinais de 50 VDC e 1,5 A.

 

Saiba mais!

Sistemas de cabos M8/M12

Ideal para transmissão de sinais em IP65/67

Sistemas de cabos M8 e M12 para cabeamentos em ambientes industriais severos. A face do conector A-coded de 3 a 12 polos permite transmissão de sinais em ampla gama de aplicações.

 

Saiba mais!

Caixas de distribuição

A resposta à complexidade constantemente crescente dos cabos

Caixas de distribuição gerenciam as transmissões de sinal e reduzem tempo de instalação, economizando tempo e dinheiro. As nossas caixas passivas de sensores e atuadores consistem de plástico, portas padronizadas M8 e M12 e uma gama de opções de conexão para o tronco do cabo.

 

Saiba mais!

Potência

Sistemas de cabos Han® 1A

Pré-montado e de uso universal

Sistemas de cabos Han® 1A, a solução compacta e robusta para transmissão de potência.

 

Saiba mais!

Sistemas de cabos Han® S 200

A conexão ideal para os sistemas de armazenamento modulares em baterias.

O comissionamento rápido e fácil pode ser realizado com cabos pré-montados.

 

Saiba mais!

Sistemas de cabos Han® F+B

Combina perfeitamente com requisitos higiênicos rigorosos

O sistema de cabos simples pré-montado e testado tem alta capacidade de corrente na faixa de potência.

 

Saiba mais!

Sistemas de cabos M23

Conexão robusta para componentes de drive

Sistemas de cabos M23, a interface para transmissão de potência.

 

Saiba mais!

Específico por marca

Desenvolvimento em parceria de uma solução completa

Co-Engenharia

A HARTING apoia a Siemens no desenvolvimento de uma nova geração de conversores de frequência.

 

Saiba mais!

Cabeamento para fonte de energia descentralizada

Cabeamento PULS FIEPOS – personalizado de um só fornecedor

Soluções pré-montadas asseguram que o fornecimento de energia seja versátil, modular e descentralizado.

 

Saiba mais!

Cabos pré-montados para tecnologia de drive

Uma solução de sistema para que os operadores das instalações economizem de 15% a 20% do tempo necessário para a montagem e comissionamento no canteiro de obras.

 

Descubra mais

Sistemas de cabos para Armor™ PowerFlex® Drives

Soluções adequadas para a condição ambiente

A HARTING oferece os cabos de conexão certos para a nova série PowerFlex® .

 

Descubra mais

Cabeamento de automação Siemens HARTING

Soluções padronizadas para a conexão dos produtos Siemens

A nossa gama de conjuntos de cabos para automação fornece soluções para distribuição e conexões de potência entre dispositivos. Também temos uma abrangente seleção de cabos blindados para a conexão de motores.

 

Saiba mais!

Parceiro de produtos Siemens para o SIMATIC MICRO-DRIVE

Fornecimento eficiente de dados, sinais e potência às suas instalações

Para o novo sistema de servoacionamentos SIMATIC MICRO DRIVE, a HARTING oferece os cabos plug-in adequados, os quais podem ser perfeitamente combinados com motores Dunker ou ebm-papst.

 

Saiba mais!

Kits de conexão de cabo de motor para transmissões SEW-EURODRIVE

No lado do motor, muitos motorredutores e sistemas de drives são compatíveis com conectores industriais Han®. Oferecemos conjuntos de conectores adequados para diversos tipos de motores SEW-EURODRIVES, para a montagem dos cabos de conexão de motor correspondentes.

 

Saiba mais!