Products & Solutions
Cabeamento de sistema HARTING ix Industrial® para transmissão de sinal
A nossa resposta aos desafios que estarão presentes na Indústria 4.0 e IoT.
A face do conector padronizada HARTING ix Industrial® (conforme IEC 61076-3-124) dá toda a confiança aos usuários. Ele está disponível em duas codificações: tipo A para transmissões de dados ethernet e tipo B para transmissões de sinal e sistemas de barramento serial. Dependendo do tipo de cabo em uso, os cabos de sistema do tipo B podem ser usados em quase todas as áreas de tecnologia de automação, fabricação de máquinas, energia eólica e engenharia de trânsito. Devido ao seu design robusto, os cabos de sistema HARTING ix Industrial® são muito resistentes ao impacto e à vibração. Portanto, eles atendem à especificação ferroviária EN 50155.
Cabos de sistema HARTING ix Industrial® para transmissão de sinal – tipo B
Os cabos de sistema HARTING ix Industrial® com codificação B são a solução perfeita para transmissões com sistemas de barramento seriais ou de até 10 sinais em todos os espaços de instalação muito restritos. Sua blindagem contínua de 360° assegura a melhor proteção possível contra influências EMC externas.
Um resumo das vantagens:
- Padronizado conforme IEC 61076-3-124
- Transmissão de sinal de 50 VDC, 1,5 A
- 10 polos
- Proteção IP20
- Totalmente blindado 360°
- Projetado para 5000 ciclos de conexão
- Conexão de cabo segura e robusta
- Excelente resistência contra impacto e vibração, conforme a especificação ferroviária EN 50155
- Substituto ideal para interfaces D-sub de 9 polos