Products & Solutions
Okablowanie systemowe HARTING ix Industrial® dla transmisji sygnałów
Nasza odpowiedź na wyzwania Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy.
Znormalizowane czoło łączeniowe HARTING ix Industrial® (zgodne z normą IEC 61076-3-124) daje użytkownikom pewność planowania. Złącze jest dostępne w dwóch wersjach kodowania: typ A do transmisji danych Ethernetowych i typ B do transmisji sygnałów oraz układów BUS. W zależności od rodzaju stosowanego przewodu, przewody systemowe typu B mogą być stosowane w prawie wszystkich obszarach automatyzacji, produkcji maszyn, energetyki wiatrowej i inżynierii ruchu. Dzięki solidnej konstrukcji przewody systemowe HARTING ix Industrial® są bardzo odporne na uderzenia i drgania. Są zgodne z normą kolejową EN 50155.
Przewody systemowe HARTING ix Industrial® do transmisji sygnałów - typ B
Przewody systemowe HARTING ix Industrial® z kodowaniem B są idealnym rozwiązaniem do transmisji przy zastosowaniu układów BUS lub do 10 sygnałów w bardzo małych przestrzeniach instalacyjnych. Ich ciągłe ekranowanie 360° zapewnia najlepszą możliwą ochronę przed zewnętrznymi wpływami zakłóceń elektromagnetycznych.
Przegląd zalet:
- Standard wg IEC 61076-3-124
- Transmisja sygnału 50 V DC, 1,5 A
- 10 kontaktów
- Ochrona IP20
- Pełne ekranowanie 360°
- Zaprojektowano z myślą o 5000 cykli łączeniowych
- Bezpieczne i wytrzymałe połączenie kablowe
- Niezrównana odporność na wstrząsy i drgania odpowiadająca wymaganiom normy kolejowej EN 50155
- Idealny zamiennik 9-pinów złączy D-Sub