Ürün & Çözümler
Sinyal aktarımı için HARTING ix Industrial® sistem kablajı
Endüstri 4.0 ve IoT ile ortaya çıkacak zorluklar için ürettiğimiz çözüm.
HARTING ix Industrial® ürününün IEC 61076-3-124 uyarınca standartlaştırılmış birleşim yüzeyi, kullanıcıların mutlak bir kesinlik ile planlama yapmalarını sağlar. İki kodlama ile sunulmaktadır: Ethernet veri aktarımları için tip A ve sinyal aktarımları ve seri BUS sistemleri için tip B. Kullanılan kablonun türüne bağlı olarak tip B sistem kabloları; otomasyon teknolojisi, makine üretimi, rüzgar enerjisi ve trafik mühendisliğinin hemen hemen tüm alanlarında kullanılabilir. HARTING ix Industrial® sistem kabloları, sağlam tasarımları sayesinde darbeye ve titreşimlere karşı oldukça dirençlidir. Bu bakımdan, EN 50155 demiryolu teknik şartları ile uyumludur.
Sinyal aktarımı için HARTING ix Industrial® sistem kabloları – tip B
B kodlu HARTING ix Industrial® sistem kabloları, seri BUS sistemlerine sahip veya çok küçük kurulum alanlarında 10'a kadar sinyalin işlendiği aktarım çalışmaları için mükemmel bir çözümdür. Bunların 360° ekranlama tasarımları harici EMC etkilerine karşı mümkün olan en iyi korumayı sağlar.
Bir bakışta avantajlar:
- IEC 61076-3-124 uyarınca standartlaştırılmıştır
- 50 VDC, 1,5 A sinyal aktarımı
- 10 uçlu
- IP20 koruması
- 360° tam ekranlı
- 5000 takma-çıkarma döngüsü için tasarlandı
- Güvenli ve sağlam kablo bağlantısı
- EN 50155 demiryolu teknik şartları ile uyumlu olağanüstü darbe ve titreşim direnci
- D-Sub 9 uçlu arayüzler için ideal alternatif