Termékek és megoldások
HARTING ix Industrial® rendszerkábelezés a jelátvitelhez
Válaszunk az Ipar 4.0 és az IoT által támasztott kihívásokra.
A HARTING ix Industrial® szabványos illesztési felülete (az IEC 61076-3-124 szerint) biztosítja a tervezési biztonságot a felhasználóknak. Kétféle kódolással rendelhető: A típusú az Ethernet adatátvitelhez és B típusú a jelátvitelhez és a soros BUSZ rendszerekhez. A használt kábel függvényében a B típusú rendszerkábelek az automatizálási technológia, a gépgyártás, a szélenergia és a forgalomtechnika szinte minden területén használhatók. A robusztus kialakításuknak köszönhetően a HARTING ix Industrial® rendszerkábelek rendkívül ütés- és rezgésállók. Tehát megfelelnek az EN 50155 vasúti specifikáció követelményeinek.
HARTING ix Industrial® rendszerkábelek a jelátvitelhez – B típus
A B-kódolású HARTING ix Industrial® rendszerkábelek a legfeljebb 10 jelet továbbító, rendkívül kis telepítési hellyel rendelkező, soros BUSZ rendszerű átvitelek tökéletes megoldásai. A folyamatos, 360°-os árnyékolt kialakítás biztosítja a lehető legjobb védelmet a külső EMC hatásokkal szemben.
Az előnyök áttekintése:
- Az IEC 61076-3-124 szabvány szerint
- 50 V DC, 1,5 A jelátvitel
- 10 pólus
- IP20 védettségi fokozat
- 360°-ban teljesen árnyékolt
- 5000 csatlakoztatási ciklusra tervezve
- Biztonságos és robusztus kábel-csatlakoztatás
- Az EN 50155 vasúti specifikációknak megfelelő, kiváló ütés- és rezgésállóság
- A D-Sub 9 pólusú interfészek ideális helyettesítője