Products & Solutions
HARTING ix Industrial® systemkabelføring til signaltransmission
Vores svar på de udfordringer, som industri 4.0 og IoT vil give os.
Den standardiserede pasflade på HARTING ix Industrial® (i henhold til IEC 61076-3-124) giver brugerne planlægningssikkerhed. Den fås i to kodninger: type A til Ethernet-datatransmissioner og type B til signaltransmissioner og serielle BUS-systemer. Afhængigt af den anvendte type af kabel, kan type B-systemkabler anvendes inden for næsten alle områder inden for automatiseringsteknologi, maskinproduktion, vindenergi og trafikteknik. På grund af deres robuste design er HARTING ix Industrial® systemkabler meget modstandsdygtige over for stød og vibrationer. De overholder således jernbanespecifikationen EN 50155.
HARTING ix Industrial® systemkabler til signaltransmission - type B
De B-kodede HARTING ix Industrial® systemkabler er den perfekte løsning til transmissioner med serielle BUS-systemer eller op til 10 signaler i meget små installationsområder. Deres kontinuerlige 360° afskærmningsdesign sikrer den bedst mulige beskyttelse mod eksterne EMC-påvirkninger.
Et overblik over fordelene:
- Standardiseret i henhold til IEC 61076-3-124
- Signaltransmission på 50 VDC, 1,5 A
- 10 poler
- IP20-beskyttelse
- 360° fuldt afskærmet
- Designet til 5000 sammenkoblingscyklusser
- Sikker og robust kabelforbindelse
- Fremragende stød- og vibrationsbestandighed i henhold til jernbanespecifikation EN 50155
- Ideel erstatning for D-Sub 9-polede grænseflader