Products & Solutions
HARTING ix Industrial®-systeembekabeling voor signaaltransmissie
Ons antwoord op de uitdagingen die Industry 4.0 en IoT veroorzaken.
Het gestandaardiseerde contact profiel van de HARTING ix Industrial® (volgens IEC 61076-3-124) geeft gebruikers planningszekerheid. Dit is beschikbaar in twee polarisaties: type A voor ethernetdatatransmissies en type B voor signaaltransmissies en seriële BUS-systemen. Afhankelijk van het type kabel dat wordt gebruikt, kunnen type B-systeemkabels in vrijwel alle gebieden van automatiseringstechnologie, machinebouw, windenergie en verkeerstechniek worden toegepast. Vanwege hun robuuste design zijn HARTING ix Industrial®-systeemkabels zeer schok- en trillingsbestendig. Daarom voldoen ze aan de spoorwegspecificatie EN 50155.
HARTING ix Industrial®-systeemkabels voor signaaltransmissie – type B
De B-coded HARTING ix Industrial®-systeemkabels zijn de perfecte oplossing voor transmissies met seriële BUS-systemen of voor max. 10 signalen in zeer beperkte installatieruimten. Hun design met continu 360° afscherming verzekert de beste bescherming tegen externe EMC-invloeden die mogelijk is.
Een overzicht van de voordelen:
- Gestandaardiseerd volgens IEC 61076-3-124
- Signaaltransmissie van 50 V DC, 1,5 A
- 10 polen
- IP20-bescherming
- 360° volledig afgeschermd
- Ontworpen voor 5000 aansluitcycli
- Veilige en robuuste kabelverbinding
- Uitstekende schok- en trillingsbestendigheid volgens spoorwegspecificatie EN 50155
- Ideale vervanging voor D-Sub 9-polige interfaces