Products & Solutions
HARTING ix Industrial® systemkablage för signalöverföring
Vårt svar på de utmaningar som ges av Industri 4.0 och IoT.
Den standardiserade gränssnittet på HARTING ix Industrial® (enligt IEC 61076-3-124) gör att användare kan planera tillförlitligt. Den finns att tillgå i två kodningar: typ A för Ethernetdataöverföringar och typ B för signalöverföringar och seriella bussystem. Beroende på vilken kabeltyp som används så kan systemkablar av typ B användas inom nästan alla typer av automationsteknik, maskintillverkning och energi- och transportteknik. Med den robusta designen är HARTING:s ix Industrial® systemkablar mycket tåliga mot stötar och vibrationer. Det gör att de är i överensstämmelse med järnvägsspecifikationen EN 50155.
HARTING ix Industrial® systemkablar för signalöverföring – typ B
De B-kodade HARTING ix Industrial® systemkablarna är den perfekta lösningen för överföringar med seriella bussystem eller upp till 10 signaler i väldigt små installationsutrymmen. Deras heltäckande 360° skärmningskonstruktion säkerställer det allra bästa skyddet mot extern EMC-påverkan.
En översikt över fördelarna:
- Standardiserad enligt IEC 61076-3-124
- Signalöverföring av 50 VDC, 1,5 A
- 10 poler
- IP20-skydd
- 360° helt skärmad
- Konstruerad för 5 000 matningscykler
- Säker och robust kabelanslutning
- Enastående stöt- och vibrationstålig enligt järnvägsspecifikationen EN 50155
- Perfekt ersättning för D-Sub 9-pols gränssnitt