Products & Solutions
Systémová kabeláž HARTING ix Industrial® pro přenos signálů
Naše odpověď na výzvy, které přináší Průmysl 4.0 a IoT.
Standardizovaný profil konektoru HARTING ix Industrial® (podle normy IEC 61076-3-124) dává uživatelům jistotu při projektování. Je k dispozici se dvěma druhy kódování: Typu A pro přenos dat v sítích Ethernet a typu B pro přenos signálů a systémy sériových sběrnic. V závislosti na typu použitého kabelu lze systémové kabely typu B využít téměř ve všech oblastech automatizační techniky, strojírenství, větrné energetiky a dopravní techniky. Díky robustní konstrukci jsou systémové kabely HARTING ix Industrial® velmi odolné proti nárazům a vibracím. Zcela tak odpovídají normě o elektronických zařízeních drážních vozidel EN 50155.
Systémové kabely HARTING ix Industrial® pro přenos signálů – typ B
Systémové kabely HARTING ix Industrial® s kódováním B jsou dokonalým řešením pro přenos v systémech sériových sběrnic nebo až 10 signálů ve velmi malém instalačním prostoru. Konstrukce s nepřerušovaným 360° stíněním je zárukou nejlepší možné ochrany proti vnějším elektromagnetickým vlivům.
Přehled výhod
- Standardizované provedení podle normy IEC 61076-3-124
- Přenos signálů s napětím 50 V DC a proudem 1,5 A
- 10pól.
- Stupeň krytí IP20
- Plné 360° stínění
- Navrženy pro 5 000 spojovacích cyklů
- Bezpečné a robustní připojení kabelu
- Vynikající odolnost proti nárazům a vibracím podle normy o elektronických zařízeních drážních vozidel EN 50155
- Ideální náhrada 9pólových rozhraní D-Sub