Продукция и решения
Системные кабели HARTING ix Industrial® для передачи сигналов
Наш ответ на будущие вызовы четвертой промышленной революции и Интернета вещей.
Типовая контактная сторона HARTING ix Industrial® (согласно стандарту IEC 61076-3-124) поддерживает пользователей в долгосрочном планировании. Она доступна с двумя вариантами расположения ориентирующих элементов: тип A для передачи данных по стандарту Ethernet и тип B для передачи сигналов и последовательных шинных систем. В зависимости от типа применяемого кабеля системные кабели типа B можно эксплуатировать почти во всех областях автоматизации, машиностроения, ветровой энергии и организации дорожного движения. Благодаря своей прочной конструкции системные кабели HARTING ix Industrial® прекрасно выдерживают удары и вибрацию. Таким образом, они соответствуют железнодорожному стандарту EN 50155.
Системные кабели HARTING ix Industrial® для передачи сигналов – тип B
Системные кабели HARTING ix Industrial® с B-образным расположением ориентирующих элементов – идеальное решение для передачи данных по последовательным шинным системам или передачи до 10 сигналов в предельно малом монтажном пространстве. Их конструкция со сплошным экранированием на 360° обеспечивает наилучшую защиту от внешних электромагнитных помех.
Обзор преимуществ:
- Соответствие стандарту IEC 61076-3-124
- Передача сигналов током с напряжением 50 В постоянного тока и силой 1,5 А
- 10 контактов
- Степень защиты IP20
- Полное экранирование на 360°
- Выдерживают не менее 5000 циклов соединения
- Безопасное и прочное кабельное соединение
- Выдающаяся стойкость к ударам и вибрации согласно железнодорожному стандарту EN 50155
- Идеальная замена для 9-контактных интерфейсов D-Sub