Products & Solutions
신호 전달용 HARTING ix Industrial® 시스템 케이블링
Industry 4.0과 IoT가 제시할 도전과제에 대한 당사의 해법.
IEC 61076-3-124 규격을 준수하는 HARTING ix Industrial®의 표준 체결면은 사용자에게 계획 상의 확실성을 제공합니다. 본 제품은 두가지 종류의 코딩 방식, 즉 이더넷 데이터 전송에 적합한 A 타입 및 신호 전달 및 직렬 버스 시스템에 적합한 B 타입으로 출시되었습니다. 사용 중인 케이블의 종류에 따라, B 타입 시스템 케이블은 자동화 기술, 기계 제조, 풍력에너지, 교통 공학 등 거의 모든 분야에서 사용될 수 있습니다. HARTING ix Industrial® 시스템 케이블은 견고하게 설계되어, 충격 및 진동에 매우 강합니다. 따라서, 이들 케이블은 철도 규격 EN 50155를 준수합니다.
신호 전달에 최적인 HARTING ix Industrial® 시스템 케이블 – B 타입
B-코딩 HARTING ix Industrial® 시스템 케이블은 매우 협소한 설치 공간에서 직렬 BUS 시스템을 사용하여 최대 10개의 신호를 전달할 수 있는 최적의 전송 솔루션입니다. 연속 360° 차폐형 설계로 인해 외부 EMC 영향으로부터 최대한 보호받을 수 있습니다.
장점 한눈에 보기:
- IEC 61076-3-124 규격에 따른 표준 제품
- 신호 전송 규격 50 VDC, 1.5 A
- 10 극
- IP20 보호 등급
- 360° 완전 차폐형
- 5000회 체결 주기에 적합하게 설계됨
- 안전하고 견고한 케이블 연결
- 철도 규격 EN 50155에 부합하는 뛰어난 내충격성 및 내진동성
- D-Sub 9-극 인터페이스를 대체할 이상적 제품