Products & Solutions
RJ Industrial® Multifeature
공구없이 조작이 쉬운 RJ45 현장조립식 플러그
HARTING RJ Industrial Multifeature
무엇보다도, 이더넷 네트워크 설치기사 의 위시리스트에는 손쉽고 빠른 네트워크 인프라 조립이 빠지지 않고 등장합니다. 산업용 네트워크를 위한 기존의 RJ45 솔루션에서, 연결 시간은 케이블 준비에 50%, 연결하는 데 50%가 소요됩니다. 당사의 새로운 RJ Industrial® Multifeature로, 빠르고 손쉬운 조립을 위한 절삭 공구가 내장된 매우 견고하고 안정적인 커넥터를 가질 수 있습니다. 조립 단계에서 약 25%의 시간절약이 가능합니다.
이로써 시간 소모적인 단계가 완전히 사라져, 전체 조립 작업에 소요되는 시간이 25% 이상 줄어듭니다. 이젠 더 이상 와이어 커터로 각각의 와이어를 8번 단축할 필요가 없으며, 연결 프로세스의 품질도 개선됩니다. 해당 와이어는 항상 각 커넥터의 같은 위치에서 안전하게 단축되며, 이로써 모든 어셈블리의 HF 성능이 동일해집니다. AWG 26부터 22까지의 연성 및 경성 와이어에 대한 용도, 견고한 케이블 체결 기능 및 케이블 출구 방향을 변경할 수 있는 앵글형 커넥터는 고객에게 큰 이점을 제공하는 추가 기능입니다.