Products & Solutions

HARTING ix Industrial® – Ethernet-gränssnitt

Liten men enastående robust: HARTING:s ix Industrial® är vårt svar på de utmaningar som Industri 4.0 och IoT innebär för framtiden.

ix Industrial®

Med Captain ix har vi skapat en liten jätte med ett tydligt uppdrag att revolutionera Industrial Ethernet-världen och koppla ifrån gamla förbindningar! Det här uppdraget har uppnåtts – ix Industrial är nu ett välkänt alternativ till RJ45, i miniatyr. Så det är inte bara ett annat kontaktdon, utan snarare en industristandard i enlighet med IEC 61076-3-124 och ett tillförlitligt gränssnitt för enhetstillverkare. Grattis till att ha blivit standard! 

Hittills har Ethernet-gränssnittet i IP20-miljö varit RJ45-kontaktdonet. Det här kontaktdonet är världens mest använda, det finns överallt och älskas därför av användare. Många användare verkar dock känna en slags hat-kärlek till RJ45 på grund av dess svaga fasthakningsbyglar och stundvisa kontaktproblem. I takt med att enheter (inklusive mobila enheter, displayer, mindre automationsenheter, kameror och sensorer) blir mindre, begränsar storleken på RJ45 miniatyriseringspotentialen. Därför står ett mindre och kraftfullare kontaktdon på många användares och utvecklares önskelista. De letar även efter Cat. 6a prestanda för 1/10 Gbit/s Ethernet vid styrnivån.

HARTING:s ix Industrial® är ett integrerat system som uppfyller alla dessa krav.


 

Vi vann!

Vi är den stolta vinnaren av BEST OF INDUSTRY AWARDS 2018 och vinnaren i kategorin automation! 

Vi vill tacka alla deltagare i omröstningen för deras förtroende och aktiva deltagande. Ni har visat att vi är på rätt kurs med utvecklingen av vårt nya miniatyriserade ix Industrial-gränssnitt.

Vinnarceremoni för Best of Industry Award 2018

För att uppfylla utmaningarna som Industri 4.0 och IoT innebär – en liten jätte och vår superhjälte: Captain ix. Captain ix representerar HARTING ix Industrial® Ethernet gränssnittet.

Standardiserad enligt IEC61076-3-124, sätter det här nya Ethernet-gränssnittet en ny standard vad gäller dess robusthet. Därför har HARTING ix Industrial® potentialen att som det nya robusta, miniatyriserade Ethernet-gränssnittet ersätta RJ45 förbindningar som används idag.

Verkligt stor miniatyrisering – en översikt över fördelarna:

Planera för morgondagen idag

ix Industrial® kopplingsytan med dess Kat. 6A prestanda är framtidssäker för att arbeta med 1/10 Gb/s Ethernet. Den starkströmsbärande förmågan gör att det kan dagens och morgondagens PoE-tillämpningar. Det här gränssnittet kombinerar både dataöverföring och kraftförsörjning i ett enda gränssnitt, vilket ytterligare minskar det installationsutrymme som krävs för förbindningstekniken i dina tillämpningar.

Standardiserat gränssnitt –ingen isolerad lösning

Tillsammans med vår teknikpartner Hirose har HARTING designat en liten jätte och har standardiserat ix Industrial® kopplingsytan enligt IEC 61076-3-124. Den här standardiseringen ger användare en säker investering och tack vare den breda tekniska basen också rätt kontaktpunkt för framtida tillämpningar inom IoT-applikationer.

Liten men ändå robust för tuffa industritillämpningar

Den aktiva låsmekanismen mellan hon-kontaktdon och han-kontaktdon använder sig av två stabila fasthakningskrokar gjorda i metall. Detta ger dig en tydlig kännbar feedback att anslutningen har upprättats på ett säkert sätt. En robust krimpförbindning används för att förbinda kabelmanteln och pluggförbindningen. Detta skapar ett perfekt robust gränssnitt som klarar den höga stöt- och vibrationshållfastheten som anges i järnvägsspecifikationerna EN 50155. Lång livslängd med 5 000 matningscykler garanteras.

70 % mindre utrymme för termineringstekniken

De 70 % mindre installationsutrymmet som används av ix Industrial® gränssnittet, jämfört med typiska RJ45 jack, öppnar upp för en betydlig krympning av alla typer av enheter.

En robust förbindning mellan kretskort och jack

Med den här lilla jätten garanterar HARTING tillförlitlighet för dina enheter ute på fältet. Detta möjliggörs av fem robusta THR-skärmade kontakter som säkert och permanent fixerar jacket till kretskortet och på så sätt förebygger skador på ledningsmönstret på kretskortet orsakade av höga krafter på jacken.

Hög EMC-immunitet

Dina dataöverföringar är säkra, även i EMC-kritiska tillämpningar. Den heltäckande 360° designen av skärmningen på ix Industrial® och garanterar ett överlägset EMC-skydd mot interferens.

Mini PushPull ix Industrial®

Robust för tuffa miljöer

Med den nya Mini PushPull serien, erbjuder HARTING nu ix Industrial® Ethernet gränssnittet för 10 Gbit Ethernet med Kat. 6A prestanda i en vattentät och dammskyddad version. Standardiserad enligt IEC/PAS 61076-3-124 levererar kopplingsytan på ix Industrial® i Mini PushPull absolut tillförlitlig överförningsprestanda och alternativ kraftförsörjning via PoE/PoE+. Med ett 30 % kortare chassihus jämfört med de beprövade HARTING PushPull RJ45 profiterar användare av ett miniatyriserat datagränssnitt för krävande applikationer. PushPull är den prioriterade anslutningstekniken för enheter när det gäller överlägsen robusthet i kombination med enkel och processäker drift i en vattentät och dammtät design för IP65/IP67.

Kompakta, robusta jack finns att få för enhetsintegration på kretskortet, vilket ger maximal stabilitet med fem THR-skärmade kontakter. Jacken finns i tre olika versioner:

  1. vinklat jack
  2. vinklat vertikalt jack
  3. vertikalt jack

Alla jack finns alternativt med A och B kodning för Ethernet och signaler. Datakontakterna är designade som SMD-kontakter. Det gör att tillverkare kan behandla kretskortskjacken med den normala processen för omsmältningslödning. Mini PushPull chassihuset monterat med skiljevägg passar i alla motsvarande jack och monteras framför en fyrkantig panelutskärning under installationen av enheten. Det ansluter kretskortsjacken med IP65/IP67 skydd till omvärlden.

 

Produktportföljen inkluderar PushPull panelgenomföringar i A och B kodning för integration i kontrollskåp och terminallådor. De kan monteras snabbt och enkelt framför en fyrkantig panelutskärning. De uppfyller även skyddsklass IP65/IP67 tack vare den integrerade tätningen. Passande skyddskåpor försluter på ett säkert sätt de kontaktdon och enhetsgränssnitt som inte används.

Bekväm hantering

Säkert kontaktanslutna pluggförbindningar är en förutsättning för stabila nätverkssystem.

För att kunna säkerställa korrekta förbindningar vid utmanande förhållanden är PushPull kontaktdonen okomplicerade och enkla att använda. Säker låsning signaleras med ett hörbart klick och förbindningen lossas enkelt genom att dra i det ergonomiskt utformade chassihuset. För att förhindra oavsiktlig frånkoppling kan borttagningen av kontaktdonet blockeras med en säkerhetsring.

PushPull kontaktdon är den perfekta förbindningstekniken för alla industriella elektroniska enheter, i skyddsklasserna IP65/IP67, inklusive sensorer, styrenheter och industridatorer.

Tål stötar och vibrationer

Låssystemet säkerställer en mycket tillförlitlig förbindning även om den utsätts för stötar och vibrationer.

Mångsidigt koncept

Det mångsidiga Mini PushPull chassihuset gör att det enkelt kan byggas ut genom att använda andra miniatyriserade datagränssnitt som T1/SPE, Mini Displayport.

Vattentät och dammtät

Mini PushPull är designad för IP 65/67 miljöer (vattentät och dammtät).

30 % kortare

30 % kortare jämfört med de aktuella RJ45 PushPull kontaktdonen variant 4.

Kat. 6A

Kat. 6A dataöverföring för 1/10 Gbit/s med Mini PushPull ix Industrial.

Låsning med hörbar feedback

Alla PushPull kontaktdon utsänder en tydligt hörbar signal när förbindningen har upprättats på ett säkert sätt. Den integrerade säkerhetsklämman som kan låsas för att skydda mot oavsiktlig utdragning och lossning av pluggen säkerställer en ännu högre säkerhet.

Hög packningsdensitet

Effektiv enhetsminiatyrisering stöds av den höga packningsdensiteten på enheten. Detta ökar även antalet förbindningar: (25 x 18 mm nät).

Sparar tid vid installationen

Snabbare installation: Med HARTING:s logga och en gul triangel och symboler som representerar PushPull mekanismen så det är läggare att upptäcka kopplingsriktningen.

Industriellt Ethernet

Du kan läsa den tekniska artikeln om ix Industrial®här.

Produktnyheter om HARTING ix Industrial®: Det nya miniatyriserade Ethernet-gränssnittet